Программа поставок

Основная функция
Оптические датчики
Ассортимент
Серия E58 Harsh Duty
Возможности подключения
Соединительный кабель 2 м
Конструктивное исполнение (внешние размеры)
M30 x 1,5 мм
Номинальное напряжение [Ue]
10 - 30 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания [Sn]
10000 мм
Описание
поляризованный свет
в комбинации с рефлектором
подключение
4-проводной
Функция
Отражательный световой барьер
Разновидности освещения
видимый красный
Материал
нержавеющая сталь
Вид переключения
NPN
PNP
Принцип переключения
срабатывает при прерывании светового луча
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-2
Температура окружающей среды
-40 - +55
Удароустойчивость
100
Длительность ударного воздействия 3 мс g
Класс защиты
IP69
Характеристики
Расчетное расстояние срабатыванияРасчетное расстояние срабатывания [Sn]
10000 мм
Дальность
≦ 10 мм
Номинальное напряжение [Ue]
10 - 30 В пост. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
< 100 мА
Время ответа
1.6 мс
Индикация коммутационного положения
красный Светодиод
Защитные функции
защита от короткого замыкания
Защита от неправильной полярности
Защита от обрыва провода
подключение
4-проводной
Конструктивное исполнениеКонструктивное исполнение (внешние размеры)
M30 x 1,5 мм
Возможности подключения
Соединительный кабель 2 м
Материал
нержавеющая сталь

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-40 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Reflection light barrier (EC002717)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Optoelectronic sensor / Reflection light barrier (ecl@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])
Pre failure notice
No
With time function
No
Rated switching distance
10000 mm
Max. switching distance
0 mm
Max. output current
100 mA
Reflector included
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
2
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Type of electric connection
Cable
Type of switching output
PNP/NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cuboid
Width sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
111 mm
Sensing mode
Dark switching
Material of optical surface
Glass
Material housing
Metal
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Ambient temperature
40 - 55 °C
Time of reaction
0 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
312 Hz
Type of safety acc. IEC 61496-1
"Switching voltage of OSSD at state ""high"""
30 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
None
Wavelength of the sensor
0 nm
Type of light
Other
Light dot
0 mm²
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP67
Degree of protection (NEMA)
4X

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Размеры

1360DIM-315
① Соединительный кабель: 2 м