Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Optiske sensorer
Sortiment
E58 Harsh Duty serie
Tilkoblingsmuligheter
2 m tilkoblingsledning
Byggeform (ytre mål)
M30 x 1,5 mm
Måledriftsspenning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominell svitsjeavstand [Sn]
10000 mm
Beskrivelse
polarisert lys
for kombinasjon med reflektor
Tilkobling
4-tråds
Funksjon
Refleksfotoceller
Lystype
synlig rød
Material
Stainless steel
Koblingstype
NPN
PNP
Bryterprinsipp
mørkt brytende
Merknad relevant for eksport til Nord-Amerika

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-5-2
Omgivelsestemperatur
-40 - +55
Motstand mot mekanisk støt
100
Støtvarighet 3 ms g
Kapslingsklasse
IP69
Parametere
Nominell svitsjeavstandNominell svitsjeavstand [Sn]
10000 mm
Rekkevidde
≦ 10 mm
Måledriftsspenning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominell strøm [Ie]
< 100 mA
Svartid
1.6 ms
visning av koblingstilstand
rød LED
Beskyttelsesfunksjoner
Kortslutningsvern
Beskyttelse mot polvending
Beskyttelse mot kabelbrudd
Tilkobling
4-tråds
ByggeformByggeform (ytre mål)
M30 x 1,5 mm
Tilkoblingsmuligheter
2 m tilkoblingsledning
Material
Stainless steel

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-40 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Fotocelle (EC002717)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Optoelectronic sensor / Reflection light barrier (ecl@ss10.0.1-27-27-09-02 [AKP251013])
Feilindikering på forhånd
Nei
Med tidsfunksjon
Nei
Nominell koblingsavstand
10000 Millimeter
Maks koblingsavstand
0 Millimeter
Maks utgangsstrøm
100 Milli-Amp
Reflektor inkludert i leveringsomfanget
Nei
Analog utgang 0 V ... 10 V
Nei
Analog utgang 0 mA ... 20 mA
Nei
Analog utgang 4 mA ... 20 mA
Nei
Analog utgang -10 V ... 10 V
Nei
Med annen analogutgang
Nei
Installasjonsprosedyre
Andre
Med kommunikasjonsgrensesnitt analog
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt AS-Interface
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt CANOpen
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt DeviceNet
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt Ethernet
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt INTERBUS
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnittet PROFIBUS
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 232
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 422
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt RS 485
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSD
Nei
Med kommunikasjonsgrensesnitt SSI
Nei
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
2
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Type strømtilkobling
Kabel
Type bryterutgang
PNP/NPN
Type bryterelement
Andre
Drift-sikkerhetsklasse
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Kubisk
Sensorens bredde
0 Millimeter
Sensorens diameter
30 Millimeter
Sensorens høyde
0 Millimeter
Sensorens lengde
111 Millimeter
Tastefunksjon
Lysavhengig
Materiale i optisk flate
Glass
Kapslingsmateriale
Metall
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
0 Milli-Amp
Min. reflektoravstand
0 Millimeter
Omgivelsestemperatur
40 - 55 Grad Celsius
Reaksjonstid
0 Millisekund
Sikkerhetsfeltets overføringsområde
0 Meter
Omkoblingsfrekvens
312 Hertz
Type sikkerhet i henhold til IEC 61496-1
Brytespenning av OSSD i høy tilstand
30 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
0 - 0 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
10 - 30 Volt
Spenningstype
DC
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Laserbeskyttelsesklasse
Uten
Bølgelengde for sensor
0 Nanometer
Lystype
Andre
Lys-spot
0 Kvadratmillimeter
Med omstartsperre
Nei
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA)
4X

Godkjenninger

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dimensjoner

1360DIM-315
① Connection cable: 2m