Leveringsprogramma

Basisfunctie
Optische Sensoren
Assortiment
E58 Harsh Duty Serie
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M12 x 1
Model (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominale schakelafstand [Sn ]
280 mm
Beschrijving
Met achtergrondonderdrukking (Perfect Prox)
Aansluiting
4-draads
Functie
Reflector fotocel
Lichtsoort
Zichtbaar rood
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )
Schakeltype
NPN
PNP
Schakelprincipe
licht schakelend
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-2
omgevingstemperatuur
-40 - +55
Schokbestendigheid
100
Schokduur 3 ms g
beschermingsgraad
IP69
Specificaties
Nom. schakelafstandNominale schakelafstand [Sn ]
280 mm
Bereik
≦ 0.18 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
max. belasting [Ie ]
< 100 mA
Responstijd
1.6 ms
Aanwijzing schakeltoestand
Rood LED
Beveiligingsfuncties
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Beveiliging tegen draadbreuk
Aansluiting
4-draads
BouwvormModel (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M12 x 1
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-40 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Lichtsensor met achtergrondfilter (EC002719)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Optoelektronische sensor / Lichttaster met achtergronduitschakeling (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Instelbereik
0 - 280 Millimeter
Tastwijdte
0 - 0 Millimeter
Driehoeksmeting
Achtergronduitfiltering
Preventieve melding voor storingskans
Nee
Met tijdfunctie
Nee
Nom. schakelafstand
280 Millimeter
Max. schakelafstand
318 Millimeter
Max. uitgangsstroom
100 Milliamp
Reflector meegeleverd
Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Nee
Met overige analoge uitgang
Nee
Instelprocedure
Overig
Met communicatie-interface analoog
Nee
Met communicatie-interface AS-Interface
Nee
Met communicatie-interface CANOpen
Nee
Met communicatie-interface DeviceNet
Nee
Met communicatie-interface Ethernet
Nee
Met communicatie-interface INTERBUS
Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS
Nee
Met communicatie-interface RS-232
Nee
Met communicatie-interface RS-422
Nee
Met communicatie-interface RS-485
Nee
Met communicatie-interface SSD
Nee
Met communicatie-interface SSI
Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
2
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Connector M12
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Uitvoering schakelelement
Overig
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Veiligheidsklasse 2
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Bouwvorm behuizing
Cilinder, schroefdraad
Breedte sensor
0 Millimeter
Diameter sensor
30 Millimeter
Hoogte van de sensor
0 Millimeter
Lengte sensor
111 Millimeter
Tastfunctie
Helderschakelend
Materiaal optische vlakken
Glas
Materiaal behuizing
Metaal
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
0 Milliamp
Min. reflectorafstand
0 Millimeter
Omgevingstemperatuur
-40 - 55 Graden Celsius
Reactietijd
1.6 Milliseconde
Reikwijdte beveiligingsveld
0 Meter
Schakelfrequentie
312 Hertz
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Schakelspanning OSSD in High-toestand
30 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
10 - 30 Volt
Spanningstype
DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nee
Laserbeschermklasse
Geen
Golflengte sensor
660 Nanometer
Lichtsoort
Overig
Lichtvlek
0 Vierkante millimeter
AWG-nummer
0
Materiaal kabelmantel
Overig
Met inschakelvergrendeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP67

Goedkeuringen

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Afmetingen

1360DIM-315
① M12-Steekverbinding: 178 ±25