Программа поставок

Основная функция
Оптические датчики
Ассортимент
Серия E58 Harsh Duty
Возможности подключения
Штепсельный разъем M12 x 1
Конструктивное исполнение (внешние размеры)
M30 x 1,5 мм
Номинальное напряжение [Ue]
18 - 50 В пост. тока
Расчетное расстояние срабатывания [Sn]
150 мм
Описание
с подавлением фона (Perfect Prox)
подключение
2-проводной
Функция
Фотоэлектрический датчик
Разновидности освещения
видимый красный
Материал
нержавеющая сталь
Принцип переключения
срабатывает при включении светового луча
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 50 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-2
Температура окружающей среды
-25 - +55
Удароустойчивость
100
Длительность ударного воздействия 3 мс g
Класс защиты
IP69
Характеристики
Расчетное расстояние срабатыванияРасчетное расстояние срабатывания [Sn]
150 мм
Дальность
≦ 0.15 мм
Номинальное напряжение [Ue]
18 - 50 В пост. тока
Расчетный рабочий ток [Ie]
< 300 мА
Рабочий ток во включенном состоянии при 24 В постоянного тока [Ib]
1.7 мА
Время ответа
35 мс
Индикация коммутационного положения
красный Светодиод
Защитные функции
защита от короткого замыкания
Защита от неправильной полярности
Защита от обрыва провода
подключение
2-проводной
Конструктивное исполнениеКонструктивное исполнение (внешние размеры)
M30 x 1,5 мм
Возможности подключения
Штепсельный разъем M12 x 1
Материал
нержавеющая сталь

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+55 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Light scanner with background masking (EC002719)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Optoelectronic sensor / Light scanner w. background masking (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Adjustment range
0 - 150 mm
Operating distance
0 - 0 mm
Triangulation
Background fade-out
Pre failure notice
No
With time function
No
Rated switching distance
150 mm
Max. switching distance
165 mm
Max. output current
100 mA
Reflector included
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
2
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Other
Type of electric connection
Connector M12
Type of switching output
PNP/NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Safety class 2
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cylinder, screw-thread
Width sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
111 mm
Sensing mode
Light switching
Material of optical surface
Glass
Material housing
Metal
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Ambient temperature
-40 - 55 °C
Time of reaction
1.6 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
312 Hz
Type of safety acc. IEC 61496-1
"Switching voltage of OSSD at state ""high"""
30 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
None
Wavelength of the sensor
660 nm
Type of light
Other
Light dot
0 mm²
AWG-number
0
Material of cable sheath
Other
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP67

Апробации

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
50 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Размеры

1360DIM-314
① Штепсельный разъем M12: 178 ±25