135675 E58-30DP150-DLP
Reflector fotocel; Sn=150mm; 2L; 18-50VDC; licht; M30; metaal; M12
Alternate Catalog No.
E58-30DP150-DLP
E58 serie, productkenmerken: Sensoren met een doorsnede van 18 mm en 30 mm. Onovertroffen optisch vermogen; uitontwikkelde optica voor lange reikwijdten herkennen doelobjecten ook in vervuilde omgeving. De perfecte Prox®-technologie biedt een uitstekende achtergrondonderdrukking en een extreem hoge stralingsvermogensfactor. Bestand tegen de vele in de automobiel-, levensmiddelen- en bosproductindustrie gebruikte chemicaliën. Geschikt voor hoge temperaturen en hogedrukreiniging (82 bar).Mechanische Viton-afdichtingen zijn bestand tegen extreme temperatuurvariaties. De zichtbare meetstralen van alle modellen vereenvoudigen de inbouw en uitrichting van de fotocel. De functie-indicatie heeft een onovertroffen lichtsterkte en is vanuit iedere richting en bij alle
Leveringsprogramma
Basisfunctie
Optische Sensoren
Assortiment
E58 Harsh Duty Serie
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M12 x 1
Model (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
18 - 50 V DC
Nominale schakelafstand [Sn
]
150 mm
Beschrijving
Met achtergrondonderdrukking (Perfect Prox)
Aansluiting
2-draads
Functie
Reflector fotocel
Lichtsoort
Zichtbaar rood
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )
Schakelprincipe
licht schakelend
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No. E166051
UL Category Control No. NRKH, NRKH7
CSA File No. UL report applies to both Canada and US
CSA Class No. –
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating 50 V DC
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-2
omgevingstemperatuur
-25 - +55
Schokbestendigheid
100
Schokduur 3 ms g
Schokduur 3 ms g
beschermingsgraad
IP69
Specificaties
Nom. schakelafstandNominale schakelafstand [Sn
]
150 mm
Bereik
≦ 0.15 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
18 - 50 V DC
max. belasting [Ie
]
< 300 mA
bedrijfsstroom in geschakelde toestand bij 24 V DC [Ib
]
1.7 mA
Responstijd
35 ms
Aanwijzing schakeltoestand
Rood LED
Beveiligingsfuncties
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Beveiliging tegen draadbreuk
Ompoolbeveiliging
Beveiliging tegen draadbreuk
Aansluiting
2-draads
BouwvormModel (buitenste afmetingen)
M30 x 1,5 mm
Aansluitmogelijkheden
Steekverbinding M12 x 1
Materiaal
Roestvaststaal ( RVS )
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Technische gegevens ETIM 8.0
Sensoren (EG000026) / Lichtsensor met achtergrondfilter (EC002719)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Optoelektronische sensor / Lichttaster met achtergronduitschakeling (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Instelbereik
0 - 150 mm
Detectieafstand
0 - 0 mm
Driehoeksmeting
Achtergronduitfiltering
Preventieve melding voor storingskans
Nee
Met tijdfunctie
Nee
Nom. schakelafstand
150 mm
Max. schakelafstand
165 mm
Max. uitgangsstroom
100 mA
Reflector meegeleverd
Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Nee
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Nee
Met overige analoge uitgang
Nee
Instelprocedure
Overig
Met communicatie-interface analoog
Nee
Met communicatie-interface AS-Interface
Nee
Met communicatie-interface CANOpen
Nee
Met communicatie-interface DeviceNet
Nee
Met communicatie-interface Ethernet
Nee
Met communicatie-interface INTERBUS
Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS
Nee
Met communicatie-interface RS-232
Nee
Met communicatie-interface RS-422
Nee
Met communicatie-interface RS-485
Nee
Met communicatie-interface SSD
Nee
Met communicatie-interface SSI
Nee
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
2
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Overig
Uitvoering elektrische aansluiting
Connector M12
Uitvoering schakeluitgang
PNP/NPN
Uitvoering schakelelement
Overig
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Veiligheidsklasse 2
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Bouwvorm behuizing
Cilinder, schroefdraad
Breedte sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Hoogte van de sensor
0 mm
Lengte sensor
111 mm
Tastfunctie
Helderschakelend
Materiaal optische vlakken
Glas
Materiaal behuizing
Metaal
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
0 mA
Min. reflectorafstand
0 mm
Omgevingstemperatuur
-40 - 55 °C
Reactietijd
1.6 ms
Reikwijdte beveiligingsveld
0 m
Schakelfrequentie
312 Hz
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
1
Schakelspanning OSSD in High-toestand
30 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
10 - 30 V
Spanningstype
DC
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nee
Laserbeschermklasse
Geen
Golflengte sensor
660 nm
Lichtsoort
Overig
Lichtvlek
0 mm²
AWG-nummer
0
Materiaal kabelmantel
Overig
Met inschakelvergrendeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP67
Beschermingsgraad (NEMA)
6
Goedkeuringen
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
–
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
50 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center