135675 E58-30DP150-DLP
Reflexní senzor, Sn=150mm, 2L, 18-50VDC, světlý, M30, kovové provedení, M12
Alternate Catalog No.
E58-30DP150-DLP
Řada E58 charakteristické vlastnosti výrobku: Senzory s průměrem 18 mm nebo 30 mm.Nepředstižný optický výkon – vyzrálá optika pro velké dosahy umožňuje detekovat cílové objekty i ve znečištěném prostředí. Technologie Perfect Prox® nabízí vynikající potlačení pozadí a extrémně vysoký výkonový činitel paprsků. Odolné proti mnoha chemikáliím používaným v automobilovém, potravinářském a lesnickém odvětví. Vhodné do vysokých teplot a k vysokotlakému čištění (82 bar). Mechanická těsnění z Vitonu jsou odolná proti extrémnímu kolísání teploty. Viditelné snímací paprsky všech modelů zjednodušují vestavbu a vyrovnání optického senzoru. Indikátor funkce má nedostižnou intenzitu světla a je viditelný ze všech směrů a za všech světelných podmínek.
Dodavatelský program
Základní funkce
Optické senzory
Sortiment
Řada E58 Harsh Duty
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Konstrukční typ (vnější rozměry)
M30 x 1,5 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
18 - 50 V DC
Jmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
150 mm
Popis
S potlačením pozadí (Perfect Prox)
Připojení
2-vodičové
Funkce
Difuzní senzor
Typ světla
viditelné červené
Materiál
Nerezová ocel,
Princip spínání
spíná za světla
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No. E166051
UL Category Control No. NRKH, NRKH7
CSA File No. UL report applies to both Canada and US
CSA Class No. –
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating 50 V DC
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
Technická data
Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-2
Okolní teplota
-25 - +55
Odolnost proti nárazu
100
Doba otřesu 3 ms g
Doba otřesu 3 ms g
Stupeň krytí
IP69
Charakteristiky
Jmenovitá spínací vzdálenostJmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
150 mm
Dosah
≦ 0.15 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
18 - 50 V DC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
< 300 mA
Provozní proud v sepnutém stavu při 24 V DC [Ib]
1.7 mA
Doba odezvy
35 ms
Zobrazení stavu sepnutí
červená LED
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přerušení vodiče
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přerušení vodiče
Připojení
2-vodičové
ProvedeníKonstrukční typ (vnější rozměry)
M30 x 1,5 mm
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Materiál
Nerezová ocel,
Ověření návrhu podle ČSN EN 61439
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
Technická data podle ETIM 8.0
Sensors (EG000026) / Light scanner with background masking (EC002719)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Optoelektronický senzor / Svetelný snímac se zacloneným pozadím (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Adjustment range
0 - 150 mm
Operating distance
0 - 0 mm
Triangulation
Background fade-out
Pre failure notice
No
With time function
No
Rated switching distance
150 mm
Max. switching distance
165 mm
Max. output current
100 mA
With reflector
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
2
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Other
Type of electric connection
Connector M12
Type of switching output
PNP/NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Safety class 2
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cylinder, screw-thread
Width sensor
0 mm
Diameter sensor
30 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
111 mm
Sensing mode
Light switching
Material of optical surface
Glass
Material housing
Metal
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Ambient temperature
-40 - 55 °C
Response time
1.6 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
312 Hz
Type of safety according to IEC 61496-1
1
Switching voltage of OSSD at state "high"
30 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
None
Wavelength of the sensor
660 nm
Type of light
Other
Light dot
0 mm²
AWG-number
0
Material of cable sheath
Other
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP67
Degree of protection (NEMA)
6
aprobace,
Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
–
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
50 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center