Programma di fornitura

Funzione di base
Sensori ottici
Assortimento
Serie E58 Harsh Duty
Possibilità di collegamento
Cavo di collegamento 2 m
Forma costruttiva (dimensioni esterne)
M18 x 1 mm
Tensione nominale d'impiego [Ue]
10 - 30 V DC
Distanza nominale di apertura [Sn]
50 mm
Descrizione
con soppressione sfondo (Perfect Prox)
Collegamento
a 4 fili
Funzione
sensore fotoelettrico a riflessione
Tipo di luce
visibile rosso
termoplastico
Acciaio legato
Interruttore
NPN
PNP
Principio di commutazione
commutazione a scuro
Information relevant for export to North America

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947-5-2
Temperatura ambiente
-40 - +55
Resistenza agli urti
100
Durata dell'urto 3 ms g
Grado di protezione
IP69
Parametri
Distanza nominale di aperturaDistanza nominale di apertura [Sn]
50 mm
Portata
≦ 0.05 mm
Tensione nominale d'impiego [Ue]
10 - 30 V DC
Corrente nominale d'impiego [Ie]
< PNP: 100
NPN: 250 mA
Tempo di risposta
1 ms
Indicazione stato di commutazione
Rosso LED
Funzioni protettive
protezione contro corto circuiti
Protezione contro inversioni di polarità
Protezione contro la rottura del filo
Collegamento
a 4 fili
Forma costruttivaForma costruttiva (dimensioni esterne)
M18 x 1 mm
Possibilità di collegamento
Cavo di collegamento 2 m
termoplastico
Acciaio legato

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Temperatura ambiente di servizio min.
-40 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

sensori (EG000026) / tasto luminoso con soppressione dello sfondo (EC002719)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Rilevatore di misura / Sensore Optoelettronico / Tasto luminoso con mascheratura di fondo (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
intervallo di regolazione
0 - 50 mm
ampiezza di scansione
0 - 0 mm
triangolazione
dissolvenza sullo sfondo
messaggio di pre-guasto
no
con funzione temporale
no
distanza di commutazione nominale
50 mm
max. distanza di commutazione
57 mm
corrente d’uscita max.
250 milliampere
riflettore incluso nella fornitura
no
uscita analogica 0 V ... 10 V
no
uscita analogica 0 mA ... 20 mA
no
uscita analogica 4 mA ... 20 mA
no
uscita analogica -10 V ... +10 V
no
con altra uscita analogica
no
metodo di regolazione
altri
con interfaccia di comunicazione analogica
no
con interfaccia di comunicazione AS-Interface
no
con interfaccia di comunicazione CANOpen
no
con interfaccia di comunicazione DeviceNet
no
con interfaccia di comunicazione Ethernet
no
con interfaccia di comunicazione INTERBUS
no
con interfaccia di comunicazione PROFIBUS
no
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
con interfaccia di comunicazione RS 422
no
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
con interfaccia di comunicazione ssD
no
con interfaccia di comunicazione ssI
no
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
2
numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione
0
numero di uscite semiconduttori sicure
0
numero di uscite di contatto sicure
0
esecuzione dell’interfaccia per comunicazione sicura
altri
esecuzione del collegamento elettrico
cavo
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/NPN
esecuzione della funzione di commutazione
altri
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 2
categoria di protezione antideflagrante per gas
senza
categoria di protezione antideflagrante per polvere
senza
forma della scatola
cilindro, filettatura
larghezza del sensore
0 mm
diametro del sensore
18 mm
altezza del sensore
0 mm
lunghezza del sensore
80 mm
funzione di contatto
con commutazione al buio
materiale della superficie ottica
vetro
materiale della scatola
metallo
max. corrente d’uscita nell’uscita sicura
0 milliampere
distanza del riflettore min.
0 mm
temperatura ambiente
-40 - 55
tempo di reazione
1 ms
portata del campo di protezione
0 metri
frequenza di commutazione
500 Hz
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1
tensione di commutazione dell’OSSD in stato High
30 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
0 - 0 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
10 - 30 V
tipo di tensione di alimentazione
DC
con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie
no
classe di protezione laser
senza
lunghezza d’onda del sensore
660 nm
tipo di luce
altri
macchia di luce
0 mm
numero AWG
22
materiale di rivestimento del cavo
PVC
con blocco del riavvio
no
adatto per funzioni di sicurezza
no
grado di protezione (IP)
IP67

Approvazioni

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dimensioni

1360DIM-314
① Cavo di collegamento: 2 m