Gamme de livraison

Fonction de base
Capteurs photoélectriques
Gamme
Gamme E58 Robuste
Raccordement
Connecteur M12 x 1
Dimensions
M18 x 1 mm
Tension assignée d'emploi [Ue]
18 - 50 V DC
Portée nominale [Sn ]
50 mm
Description
avec effacement de l'arrière-plan (PerfectProx)
Raccordement
2 fils
Fonctionnement
Détecteur photoélectrique à réflexion
Type de lumière
visible rouge
Matériau
Acier inoxydable
Fonction
sombre
Informations concernant le marché nord-américain

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 50 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante
-40 - +70
Tenue aux chocs
100
Durée de choc 3 ms g
Degré de protection
IP69
Caractéristiques
Portée nominalePortée nominale [Sn ]
50 mm
Portée
≦ 0.05 mm
Tension assignée d'emploi [Ue]
18 - 50 V DC
Courant assigné d'emploi [Ie ]
< 100 mA
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC [Ib]
1.7 mA
Temps de réponse
35 ms
Visualisation de fonctionnement
rouge LED
Fonctions de protection
Protection contre les courts-circuits
Protection contre l’inversion de polarité
Protection contre la rupture de fil
Raccordement
2 fils
RéalisationDimensions
M18 x 1 mm
Raccordement
Connecteur M12 x 1
Matériau
Acier inoxydable

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-40 °C
Température d’emploi max.
+70 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Détecteurs (EG000026) / Palpeur photoélectrique avec occultation de l'arrière-plan (EC002719)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur photoélectrique / Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
plage de réglage
0 - 50 mm
portée de détection
0 - 0 mm
triangulation
suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance
non
avec fonction temporelle
non
distance de commutation assignée
50 mm
distance de détection max.
57 mm
courant de sortie max.
250 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison
non
sortie analogique 0 V ... 10 V
non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA
non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA
non
sortie analogique -10 V ... +10 V
non
avec autre sortie analogique
non
procédé de réglage
autre
avec interface de communication analogique
non
avec interface de communication AS-Interface
non
avec interface de communication CANOpen
non
avec interface de communication DeviceNet
non
avec interface de communication Ethernet
non
avec interface de communication INTERBUS
non
avec interface de communication PROFIBUS
non
avec interface de communication RS-232
non
avec interface de communication RS-422
non
avec interface de communication RS-485
non
avec interface de communication SSD
non
avec interface de communication SSI
non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
finition du raccordement électrique
connecteur M12
finition de la sortie de commutation
PNP/NPN
finition de la fonction de commutation
autre
classe de protection du matériel
classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
largeur du capteur
0 mm
diamètre du capteur
18 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
80 mm
fonction de touche
commutation foncée
matériau de la surface optique
verre
matériau du boîtier/corps
métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
distance min. du réflecteur
0 mm
température ambiante
-40 - 55 °C
temps de réaction
1 ms
portée du champ de protection
0 m
fréquence de commutation
500 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
30 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0 - 0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
10 - 30 V
type de tension
DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
non
classe de protection des lasers
sans
longueur d'onde du capteur
660 nm
type de lumière
autre
spot lumineux
0 mm²
numéro AWG
0
matériau de la gaine de câble
autre
avec blocage du redémarrage
non
adapté aux fonctions de sécurité
non
indice de protection (IP)
IP67

Homologations

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
50 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Encombrements

1360DIM-314
① Connecteur M12 : 178 ±25