Dodavatelský program

Základní funkce
Optické senzory
Sortiment
Řada E58 Harsh Duty
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Konstrukční typ (vnější rozměry)
M18 x 1 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
18 - 50 V DC
Jmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
50 mm
Popis
S potlačením pozadí (Perfect Prox)
Připojení
2-vodičové
Funkce
Difuzní senzor
Typ světla
viditelné červené
Materiál
Nerezová ocel
Princip spínání
spíná za tmy
Informace důležité pro export do Severní Ameriky

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 50 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-2
Okolní teplota
-40 - +70
Odolnost proti nárazu
100
Doba otřesu 3 ms g
Stupeň krytí
IP69
Charakteristiky
Jmenovitá spínací vzdálenostJmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
50 mm
Dosah
≦ 0.05 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
18 - 50 V DC
Jmenovitý povozní proud [Ie]
< 100 mA
Provozní proud v sepnutém stavu při 24 V DC [Ib]
1.7 mA
Doba odezvy
35 ms
Zobrazení stavu sepnutí
červená LED
Ochranné funkce
Zkratová ochrana
Ochrana proti přepólování
Ochrana proti přerušení vodiče
Připojení
2-vodičové
ProvedeníKonstrukční typ (vnější rozměry)
M18 x 1 mm
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Materiál
Nerezová ocel

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-40 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Light scanner with background masking (EC002719)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Optoelektronický senzor / Svetelný snímac se zacloneným pozadím (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Adjustment range
0 - 50 mm
Operating distance
0 - 0 mm
Triangulation
Background fade-out
Pre failure notice
No
With time function
No
Rated switching distance
50 mm
Max. switching distance
57 mm
Max. output current
250 mA
Reflector included
No
Analogue output 0 V ... 10 V
No
Analogue output 0 mA ... 20 mA
No
Analogue output 4 mA ... 20 mA
No
Analogue output -10 V ... +10 V
No
With other analogue output
No
Setting procedure
Other
With communication interface analogue
No
With communication interface AS-Interface
No
With communication interface CANOpen
No
With communication interface DeviceNet
No
With communication interface Ethernet
No
With communication interface INTERBUS
No
With communication interface PROFIBUS
No
With communication interface RS-232
No
With communication interface RS-422
No
With communication interface RS-485
No
With communication interface SSD
No
With communication interface SSI
No
Number of semiconductor outputs with signalling function
2
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of interface for safety communication
Other
Type of electric connection
Connector M12
Type of switching output
PNP/NPN
Type of switch function
Other
Operation agent-safety class
Safety class 2
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None
Construction type housing
Cylinder, screw-thread
Width sensor
0 mm
Diameter sensor
18 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
80 mm
Sensing mode
Dark switching
Material of optical surface
Glass
Material housing
Metal
Max. output current at protected output
0 mA
Min. reflector distance
0 mm
Ambient temperature
-40 - 55 °C
Time of reaction
1 ms
Transmission range of the safety field
0 m
Switching frequency
500 Hz
Type of safety acc. IEC 61496-1
"Switching voltage of OSSD at state ""high"""
30 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
0 - 0 V
Rated control supply voltage Us at DC
10 - 30 V
Voltage type
DC
With monitoring function downstream switching devices
No
Laser protection class
None
Wavelength of the sensor
660 nm
Type of light
Other
Light dot
0 mm²
AWG-number
0
Material of cable sheath
Other
With restart blockage
No
Suitable for safety functions
No
Degree of protection (IP)
IP67

aprobace,

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
50 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Rozměry

1360DIM-314
① Zásuvné připojení M12: 178 ±25