Program dostaw

Funkcja podstawowa
Czujniki optyczne
Asortyment
E58 seria Harsh Duty
Możliwości podłączania
Przewód przyłączeniowy 2 m
Konstrukcja (wymiary zewnętrzne)
M18 x 1 mm
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
10 - 30 V DC
Wymiarowy odstęp załączania [Sn]
100 mm
Opis
z ukryciem tylnej części (Perfect Prox)
przyłącze
4-przewodowe
Funkcja
Czujnik odbiciowy
Rodzaj światła
widoczny czerwony
Material
Stal nierdzewna
Rodzaj połączenia
NPN
PNP
Zasada łączenia
załączanie na jasno
Informacje istotne w przypadku eksportu na rynek Północnej Ameryki

Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking

UL File No. E166051

UL Category Control No. NRKH, NRKH7

CSA File No. UL report applies to both Canada and US

CSA Class No. –

North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada

Max. Voltage Rating 30 V DC

Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-2
Temperatura otoczenia
-40 - +55
Wytrymałość udarowa mechaniczna
100
Czas udaru 3 ms g
Stopień ochrony
IP69
Parametry
Znamionowa strefa działaniaWymiarowy odstęp załączania [Sn]
100 mm
Zasięg
≦ 0.1 mm
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
10 - 30 V DC
Znamionowy prąd pracy [Ie]
< PNP: 100
NPN: 250 mA
Czas odpowiedzi
1 ms
Wyświetlacz stanu łączenia
czerwona LED
Funkcje zabezpieczające
Ochrona przeciwzwarciowa
Ochrona przeciwzwarciowa
Ochrona przed przerwaniem przewodu
przyłącze
4-przewodowe
WykonanieKonstrukcja (wymiary zewnętrzne)
M18 x 1 mm
Możliwości podłączania
Przewód przyłączeniowy 2 m
Material
Stal nierdzewna

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-40 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Czujnik optyczny z eliminacją wpływu tła (EC002719)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik optoelektroniczny / Czujnik optyczny z eliminacją wpływu tła (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])
Zakres regulacji
0 - 100 mm
Strefa zadziałania
0 - 0 mm
Triangulacja
Eliminacja wpływu tła
Sygnalizacja stanu przedawaryjnego
Nie
Z funkcją czasową
Nie
Nominalna strefa działania
100 mm
Maksymalna strefa działania
127 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
250 mA
Reflektor (odbłyśnik) dostarczany z czujnikiem
Nie
Wyjście analogowe 0 V ... 10 V
Nie
Wyjście analogowe 0 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe 4 mA ... 20 mA
Nie
Wyjście analogowe -10 V ... +10 V
Nie
Z innym wyjściem analogowym
Nie
Procedura strojenia
Inne
Z analogowym interfejsem komunikacyjnym
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym AS-Interface
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym CANOpen
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym DeviceNet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym Ethernet
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym INTERBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym PROFIBUS
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-422
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSD
Nie
Z interfejsem komunikacyjnym SSI
Nie
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
2
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Kabel
Sposób łączenia na wyjściu
PNP/NPN
Rodzaj funkcji przełączania
Inne
Klasa ochronności elementów eksploatacyjnych
Klasa ochronności 2
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Szerokość czujnika
0 mm
Średnica czujnika
18 mm
Wysokość czujnika
0 mm
Długość czujnika
80 mm
Tryb pracy czujnika
Tryb jasny
Rodzaj materiału powierzchni optycznej
Szkło
Materiał obudowy
Metal
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
0 mA
Minimalna odległość reflektora (odbłyśnika)
0 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 55 °C
Czas reakcji
1 ms
Zasięg działania
0 m
Częstotliwość przełączania
500 Hz
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim”
30 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 - 0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
10 - 30 V
Rodzaj napięcia
DC
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Klasa bezpieczeństwa lasera
Brak
Długość fali sensora
660 nm
Rodzaj światła
Inne
Plamka świetlna
0 mm²
Średnica przewodu według AWG
22
Rodzaj materiału osłony przewodu
Polichlorek winylu (PVC)
Z blokadą ponownego zadziałania
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP67

Aprobaty

Product Standards
UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking
UL File No.
E166051
UL Category Control No.
NRKH, NRKH7
CSA File No.
UL report applies to both Canada and US
CSA Class No.
North America Certification
UL listed, certified by UL for use in Canada
Max. Voltage Rating
30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13

Wymiary

1360DIM-314
① Kabel połączeniowy: 2m