Leveringsprogramma

Assortiment
Decentrale verdeelinstallatie
Beschrijving
Tiara, verticale uitvoering
Beschrijving
De verbindingsleiding tussen de hoofdverdeler in de meterkast en de Tiara is 5-aderig, twee maal fase-nul en één maal aarde
De toe te passen draaddoorsnede is afhankelijk van de warmtegeleiding van de leiding en het benodigde vermogen
Bij het toepassen van een 4 mm2 verbindingsleiding met PVC-isolatie is maximaal 9.2 kVA in de keuken beschikbaar
In de hoofdverdeler in de meterkast dient een distributiegroep te worden opgenomen ter beveiliging van de verbindingsleiding naar de keukenverdeler
De distributiegroep voor de horizontale Tiara bevat een fornuisgroep 2 x 20 A, B-karakteristiek.
Vanwege de dubbel geïsoleerde behuizing van de horizontale Tiara is er geen aardlekbeveiliging in de hoofdverdeler noodzakelijk
Serie
Tiara
Aantal groepen
4
Groep
Fornuisgroep
Levering informatie
3 meter aansluitsnoer met een Perilex-stekker (25 A-uitvoering)
Verdeelinstallatie voorzien van
Aardlekautomaat = 1-polig + N, 16 A, B-karakteristiek, 30 mA, klasse A
Installatie-automaat (fornuisgroep) = 2-polig + 2N, 16 A, B-karakteristiek
Aardlekschakelaar = 4-polig, 40 A, 30 mA, klasse A
Hoofdschakelaar = 4-polig, 40 A

Technische gegevens

Algemeen
Normen en bepalingen
NEN 1010
Bescherming
IP 3X
IP 2X (Aansluitblok voeding (frontzijde), zonder deksel)
IP 2X (Aansluitblok afgaand, zonder deksel)
Standaard diepte kast
117
Materiaal
Materiaal
Kunststofbehuizing, plaatstalen
montageplaat (gepoedercoat)
Kleur
Crèmewit RAL 9001 (bakken en deksel)
Crèmewit RAL 9001 (montageframe)

Technische gegevens ETIM 6.0

Verdeelsystemen (incl. installatiekasten) (EG000023) / Installatiekast met DIN-rail leeg (EC000214)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Electroinstallatie, -toestel / Kleine verdeelkast / Small distribution board (ecl@ss8.1-27-14-24-09 [ACN387008])
Montagewijze
Opbouw
Aantal rijen
1
Breedte in module-eenheden
18
Soort afdekking
Deur
Uitvoering deksel
Met uitsparing
Transparant deksel/deur
Nee
Materiaal behuizing
Kunststof
Hoogte
235 mm
Breedte
670 mm
Diepte
117 mm
Inbouwdiepte
72 mm
Inwendige diepte
90 mm
Din-rail
Ja
Met montageplaat
Nee
Aanbouwmogelijkheid
Ja
EMC-uitvoering
Nee
Kleur
Zwart
RAL-nummer
9005
Beschermingsgraad (IP)
IP3X
Met slot
Nee

Afmetingen

Taira Hor dimensions