134928 DS7-342SX009N0-N
Softstarter, 9 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, bouwgrootte FS1
Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Voedingsspanning: Us= 110 - 230 V AC, Stuurspanning: UC= 110 - 230 V AC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 4 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 5 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 9 A, Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgrootte: FS1, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Delivery program
Assortiment
Softstarter
Assortiment
DS7
Beschrijving
met interne bypass-contacten
Functie
Softstarter voor driefasige lasten
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Voedingsspanning [Us]
110 - 230 V AC
Stuurspanning [UC]
110 - 230 V AC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)
bij 400 V, 50 Hz [P]
4 kW
bij 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
nom. bedrijfsstroom
AC-53 [Ie]
9 A
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
230 V
400 V
480 V
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
FS1
Technical data
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
UL 508
CSA22.2-14
Toelatingen
CE
Goedkeuringen
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-5 - +40
tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging °C
tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-25 - +60 °C
opstellingshoogte
0 - 1000, daarboven per 100 m 1 % derating, max. 2000 m m
inbouwpositie
Verticaal
Beschermingsgraadbeschermingsgraad
IP20
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/2
schokbestendigheid
8 g/11 ms
Trillingsongevoeligheid conform 60721-3-2
2M2
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)
A
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.45 W
Gewicht
0.4 kg
Hoofdstroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
200 - 480 V AC
Netfrequentie [fLN]
50/60 Hz
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-53 [Ie]
9 A
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 50 Hz [P]
2.2 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 400 V, 50 Hz [P]
4 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 200 V, 60 Hz
[P]
2 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 60 Hz [P]
3 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2AC-53a
9 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2interne bypass-contacten
✓
kortsluitvastheidCoördinatieklasse “1”
PKM0-10 (+ CL-PKZ0)
kortsluitvastheidcoördinatieklasse „2“ (naast de zekeringen voor coördinatieklasse „1“)
3 x 170M1362
Zekeringhouder (aantal x type)
3 x 170H1007
Aansluitdiameters
VermogenskabelsEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
VermogenskabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2.5) mm2
2 x (0,75 - 2.5) mm2
VermogenskabelsMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
VermogenskabelsAandraaimoment
1,2 Nm
VermogenskabelsSchroevendraaier (PZ: pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
StuurkabelsEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
StuurkabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
StuurkabelsEnkel- of meeraderig
18 - 10 AWG
StuurkabelsAandraaimoment
1,2 Nm
StuurkabelsSchroevendraaier
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Stuurstroomcircuit
Digitale ingangenStuurspanningAC-bekrachtiging
110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 % V AC
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V
1.6 mA
Digitale ingangenStroomverbruik 230 V
4 mA
Digitale ingangenaantrekspanningAC-bekrachtiging
108 - 253 V AC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us
]AC-bekrachtiging
0 - 15 V AC
Digitale ingangenOpkomtijdAC-bekrachtiging
250 ms
Digitale ingangenAfvaltijdAC-bekrachtiging
350 ms
RegelaarvoedingSpanning [Us]
110 V AC -15 % - 230 V AC +10 % V
RegelaarvoedingStroomverbruik [Ie]
< 50 mA
RegelaarvoedingAanwijzingen
Externe voedingsspanning
RelaisuitgangenAantal
1 (TOR)
RelaisuitgangenSpanningsbereik
= Us V AC
RelaisuitgangenStroombereik AC-11
1 A, AC-11 A
Soft-startfunctie
HellingtijdenAanlooptijd
1 - 30 s
HellingtijdenVertragingstijd
0 - 30 s
Startspanning (= afschakelspanning)
30100 %
Startspanning
30 - 100 %
ToepassingsgebiedenToepassingsgebieden
Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
Toepassingsgebieden1-fasige motoren
●
Toepassingsgebieden3-fasige motoren
✓
Functies
Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)
- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie
✓
Omkeerstarter
Externe oplossing noodzakelijk
Onderdrukking van inschakeltransiënten
✓
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren
✓
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing
✓
Opmerkingen
Nom. stootspanningsvastheid
- 1.2 µs/50 ms (toenametijd/afnametijd van de impuls conform IEC/EN 60947-2 resp. 3)
- Geldt voor stuurstroomcircuit/vermogensdeel/kast
Design verification as per IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
9 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.45 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.45 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
9 A
Nom. spanning Ue
230 - 480 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
2.2 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
4 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
0 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
0 kW
Functie
Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar
Ja
Met display
Nee
Torque control
Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
40 °C
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
110 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
110 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
0 - 0 V
Type stuurspanning
AC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nee
Aanloopklasse
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Approvals
Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1
-
(Web)
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Activa
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center