Program dostaw

Asortyment
Softstarter
Asortyment
DS7
Opis
z wewnętrznymi stykami obejściowymi
Funkcja
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Napięcie zasilające [Us]
110 - 230 V AC
Napięcie sterowania [UC]
110 - 230 V AC
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)
przy 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
przy 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Znamionowy prąd pracy
AC-53 [Ie]
4 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wielkość gabarytowa
FS1

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
Dopuszczenia
CE
Dopuszczenia
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-5 - +40
do 60 z obniżeniem wartości znamionowych o 2% na każdy kelwin wzrostu temperatury °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-25 - +60 °C
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m, powyżej na każde 100 m 1% obniżenia wartości, maks. 2000 m m
Położenie montażowe
pionowo
stopień ochronyStopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
II/2
Wytrymałość udarowa mechaniczna
8 g/11 ms
Odporność na wibracje zgodnie z 60721-3-2
2M2
Poziom zakłóceń radiowych (IEC/EN 55011)
A
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.2 W
Ciężar
0.4 kg
Główne tory prądowe
znamionowe napięcie pracy [Ue]
200 - 480 V AC
Częstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-53 [Ie]
4 A
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 230 V, 50 Hz [P]
0.75 kW
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 200 V, 60 Hz [P]
0.75 HP
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 230 V, 60 Hz [P]
1 HP
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2AC-53a
4 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2Wewnętrzne zestyki obejściowe
odporność na zwarciaRodzaj przyporządkowania „1“
PKM0-4 (+ CL-PKZ0)
odporność na zwarciaRodzaj przyporządkowania „2” (dodatkowo do bezpieczników rodzaju przyporządkowania „1”)
3 x 170M1359
Gniazdo bezpiecznika (liczba x typ)
3 x 170H1007
Przekrój doprowadzeń
Kable siłoweprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Kable siłoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Kable siłoweDrut lub linka
18 - 10 AWG
Kable siłowemoment dokręcenia
1,2 Nm
Kable siłoweŚrubokręt (PZ: Pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Przewody sterująceprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przewody sterująceLinka z tulejką
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Przewody sterującejedno- lub wielożyłowy
18 - 10 AWG
Przewody sterującemoment dokręcenia
1,2 Nm
Przewody sterująceŚrubokręt
0,8 x 5,5

1 x 6 mm
Obwód prądowy
Wejścia cyfroweNapięcie sterowaniaz uruchamianiem AC
110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 % V AC
Wejścia cyfrowePobór prądu 24 Vzewnętrzne 24 V
1.6 mA
Wejścia cyfrowePobór prądu 230 V
4 mA
Wejścia cyfroweNapięcie przyciąganiaz uruchamianiem AC
108 - 253 V AC
Wejścia cyfroweNapięcie opadania [x Us]z uruchamianiem AC
0 - 15 V AC
Wejścia cyfroweCzas zadziałaniaz uruchamianiem AC
250 ms
Wejścia cyfroweCzas opadaniaz uruchamianiem AC
350 ms
Zasilanie regulatoraNapięcie [Us]
110 V AC -15 % - 230 V AC +10 % V
Zasilanie regulatoraPobór prądu [Ie]
< 50 mA
Zasilanie regulatoraWskazówka
Zewnętrzne napięcie zasilające
Wyjścia przekaźnikoweIlość
1 (TOR)
Wyjścia przekaźnikoweZakresy napięć
= Us V AC
Wyjścia przekaźnikoweZakres prądu AC-11
1 A, AC-11 A
Funkcja miękkiego startu
Czas rampyCzas rozruchu
1 - 30 s
Czas rampyCzas opóźnienia
0 - 30 s
Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia)
30100 %
Napięcie początkowe
30 - 100 %
Obszary zastosowaniaObszary zastosowania
miękki rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Obszary zastosowaniaSilniki 1-fazowe
Obszary zastosowaniaSilniki 3-fazowe
Funkcje
szybkie łączenie (stycznik półprzewodnikowy)
- (minimalny czas rampy 1 s)
Funkcja miękkiego startu
starter nawrotny
Wymagane zewnętrzne rozwiązanie
Tłumienie przejść włączania
Tłumienie udziału prądu stałego w silnikach
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
Uwagi

Odporność na udar napięciowy:

  • 1,2 µs/50 µs (czas wzrostu/wygaśnięcie impulsu wg IEC/EN 60947‐2 wzgl. ‐3)
  • obowiązuje dla obwodu prądu sterowania/modułu mocy/obudowy

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
4 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0.2 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.2 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-5 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Odgałęzienie odbiornika, odgałęzienie silnika / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Rated operation current Ie at 40 °C Tu
4
Rated operating voltage Ue
230 - 480
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V
0.75
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V
1.5
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V
0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V
0
Funkcja
Single direction
Internal bypass
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Torque control
Nie
Rated surrounding temperature without derating
40
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
110 - 230
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
110 - 230
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0
Voltage type for actuating
AC
Integrated motor overload protection
Nie
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
1

Aprobaty

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1