Leveringsprogram

Sortiment
Mykstarter
Sortiment
DS7
Beskrivelse
med interne bypass-kontakter
Funksjon
Mykstarter for trefasede laster
Nettspenning (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Forsyningsspenning [Us]
110 - 230 V AC
Styrespenning [UC]
110 - 230 V AC
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)
ved 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
ved 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Nominell strøm
AC-53 [Ie]
4 A
Måledriftsspenning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
Tilkobling til SmartWire-DT
nei
Størrelse
FS1

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
Godkjenninger
CE
Godkjenninger
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimamotstandsdyktighet
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-3
Fuktig varme, konstant, i samsvar med IEC 60068-2-10
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-5 - +40
inntil 60 med 2 % reduksjon per Kelvin temperaturøkning °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-25 - +60 °C
Monteringshøyde
0 - 1000 m, i tillegg per 100 m 1% lastreduksjon, maks. 2000 m m
Monteringsposisjon
loddrett
KapslingsklasseKapslingsklasse
IP20
Berøringsvern
finger- og håndtrykksikker
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
II/2
Motstand mot mekanisk støt
8 g/11 ms
Vibrasjonsmotstand iht. EN 60721-3-2
2M2
Radiointerferensnivå (IEC/EN 55011)
A
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.2 W
Vekt
0.4 kg
Hoverstrømbaner
Måledriftsspenning [Ue]
200 - 480 V AC
nettfrekvens [fLN]
50/60 Hz
Nominell strøm [Ie]AC-53 [Ie]
4 A
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)ved 230 V, 50 Hz [P]
0.75 kW
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)ved 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)ved 200 V, 60 Hz [P]
0.75 HP
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)ved 230 V, 60 Hz [P]
1 HP
tilordnet motoreffekt (standardkobling, In-Line)ved 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Overlastsyklus: etter IEC/EN 60947-4-2AC-53a
4 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Overlastsyklus: etter IEC/EN 60947-4-2interne bypasskontakter
KortslutningsstyrkeTilordningstype "1"
PKM0-4 (+ CL-PKZ0)
KortslutningsstyrkeTilordningsform „2“ (i tillegg til sikringene for tilordningsform „1“)
3 x 170M1359
Sikringsfot (antall x type)
3 x 170H1007
Klemmekapasitet
Effektledningerentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Effektledningerfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
EffektledningerFast eller flertrådet
18 - 10 AWG
EffektledningerTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
EffektledningerSkrutrekker (PZ: Pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Styreledningerentrådet
1 x (0.75 - 4)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Styreledningerfintrådet med klemring
1 x (0.75 - 2.5)
2 x (0.75 - 2.5) mm2
Styreledningerén- eller flertrådet
18 - 10 AWG
StyreledningerTiltrekkingsmoment
1.2 Nm
StyreledningerSkrutrekker
0,8 x 5,5

1 x 6 mm
Styrestrømkrets
Digital-inngangerStyrespenningAC styring
110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 % V AC
Digital-inngangerEnergiforbruk 24 VEkstern 24 V
1.6 mA
Digital-inngangerEnergiforbruk 230 V
4 mA
Digital-inngangerOpptaksspenningAC styring
108 - 253 V AC
Digital-inngangerUtløsingsspenning [x Us]AC styring
0 - 15 V AC
Digital-inngangerOpptakstidVekselstrømdrevet
250 ms
Digital-inngangerUtløserforsinkelseVekselstrømdrevet
350 ms
RegulatorforsyningSpenning [Us]
110 V AC -15 % - 230 V AC +10 % V
RegulatorforsyningStrømforbruk [Ie]
< 50 mA
RegulatorforsyningAnvisning
Ekstern forsyningsspenning
ReléutgangerAntall
1 (TOR)
ReléutgangerSpenningsområde
= Us V AC
ReléutgangerAC-11-strømområde
1 A, AC-11 A
Mykstartfunksjon
RampetiderAkselerasjon
1 - 30 s
RampetiderForsinkelsestid
0 - 30 s
Startspenning (= utkoblingsspenning)
30100 %
Startspenning
30 - 100 %
BruksområderBruksområder
Myk start av trefasede asynkronmotorer
Bruksområder1-fasede motorer
Bruksområder3-fasede motorer
Funksjoner
Hurtigkobling (halvlederkontaktor)
- (minimum rampetid 1 sek)
Mykstartfunksjon
Vendestarter
ekstern løsning nødvendig
Undertrykking av lukketransienter
Undertrykking av likestrømkomponenter for motorer
Potensiell isolasjon mellom strøm og styreavsnitt
Merknader

Nominell impulsholdespenning

  • 1.2 µs/50 µs (rise time/fall time of the pulse to IEC/EN 60947‐2 or ‐3)
  • Applies for control circuit/power section/enclosure

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
4 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0.2 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0.2 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-5 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+40 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Mykstarter (EC000640)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Load breakout, motor breakout / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu
4
Nominell driftsspenning Ue
230 - 480
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V
0.75
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V
1.5
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V
0
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V
0
Funksjon
En dreieretning
Intern bypass
Ja
Med display
Nei
Dreiemomentregulering
Nei
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon
40
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
110 - 230
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
110 - 230
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0
Spenningstype for betjening
AC
Integrert motorvern
Nei
Utløseklasse
Andre
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
1

Godkjenninger

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1