134925 DS7-342SX004N0-N
Démarreurs progressifs, 4 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 – 230 V AC, Taille FS1
Démarreurs progressifs, Description: avec contacts pour bypass internes, Fonction: Démarreurs progressifs pour charges triphasées, Tension d'alimentation réseau (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Tension d'alimentation: Us= 110 – 230 V AC, Tension de commande: UC= 110 – 230 V AC, Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line) sous 400 V, 50 Hz: P= 1.5 kW, sous 460 V, 60 Hz: P= 2 HP, Courant assigné d’emploi AC-53: Ie= 4 A, Tension assignée d'emploi: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Connexion à SmartWire-DT: non, Taille: FS1, Conformité aux normes: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Gamme de livraison
Gamme
Démarreurs progressifs
Gamme
DS7
Description
avec contacts pour bypass internes
Fonction
Démarreurs progressifs pour charges triphasées
Tension d'alimentation réseau (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Tension d'alimentation [Us]
110 – 230 V AC
Tension de commande [UC]
110 – 230 V AC
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)
sous 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
sous 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Courant assigné d’emploi
AC-53 [Ie]
4 A
Tension assignée d'emploi [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
230 V
400 V
480 V
Connexion à SmartWire-DT
non
Taille
FS1
Caractéristiques techniques
Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
UL 508
CSA22.2-14
Agréments
CE
Homologations
UL
CSA
C-Tick
UkrSEPRO
CSA
C-Tick
UkrSEPRO
Résistance climatique
Chaleur humide, constante, selon IEC 60068-2-3
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-10
Chaleur humide cyclique, selon IEC 60068-2-10
Température ambianteEn service [ϑ]
-5 - +40
jusqu'à 60 avec déclassement de 2% par Kelvin d'élévation de température °C
jusqu'à 60 avec déclassement de 2% par Kelvin d'élévation de température °C
Température ambianteStockage [ϑ]
-25 - +60 °C
Altitude d’installation
0 - 1000, au-delà, déclassement de 1 % par 100 m, max. 2000 m m
Position de montage
Verticale
Degré de protectionDegré de protection
IP20
Protection contre les contacts directs
Protection contre les contacts avec les doigts et le dos de la main
Catégorie de surtension/Degré de pollution
II/2
Résistance aux chocs
8 g/11 ms
Tenue aux secousses selon EN 60721-3-2
2M2
Niveau d'antiparasitage (IEC/EN 55011)
A
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.2 W
Poids
0.4 kg
Circuits principaux
Tension assignée d'emploi [Ue
]
200 - 480 V AC
Fréquence du réseau [fLN]
50/60 Hz
Courant assigné d’emploi [Ie
]AC-53 [Ie]
4 A
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)sous 230 V, 50 Hz [P]
0.75 kW
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)sous 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)sous 200 V, 60 Hz
[P]
0.75 HP
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)sous 230 V, 60 Hz [P]
1 ch
Puissance moteur correspondante (raccordement standard In Line)sous 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Cycle de surcharge selon IEC/EN 60947-4-2AC-53a
4 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Cycle de surcharge selon IEC/EN 60947-4-2Contacts pour bypass internes
✓
Tenue aux courts-circuitsCoordination de type « 1 »
PKM0-4 (+ CL-PKZ0)
Tenue aux courts-circuitscoordination de type « 2 » (en plus des fusibles nécessaires à la coordination de type « 1 »)
3 x 170M1359
Socle pour fusibles (quantité x référence)
3 x 170H1007
Sections raccordables
Câbles de puissanceConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Câbles de puissanceConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Câbles de puissanceâme massive ou multibrins
18 - 10 AWG
Câbles de puissanceCouple de serrage
1,2 Nm
Câbles de puissanceTournevis (PZ: Pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Câbles de commandeConducteur à âme massive
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Câbles de commandeConducteur souple avec embout
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Câbles de commandeâme massive ou multibrins
18 - 10 AWG
Câbles de commandeCouple de serrage
1,2 Nm
Câbles de commandeTournevis
0,8 x 5,5
1 x 6 mm
1 x 6 mm
Circuit de commande
Entrées tout-ou-rienTension de commandeavec bobine AC
110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 % V AC
Entrées tout-ou-rienConsommation 24 Vexterne 24 V
1.6 mA
Entrées tout-ou-rienConsommation 230 V
4 mA
Entrées tout-ou-rienTension d’appelavec bobine AC
108 - 253 V AC
Entrées tout-ou-rienTension de retombée [x Us
]Utilisation CA
0 - 15 V AC
Entrées tout-ou-rienTemps d'appelavec bobine AC
250 ms
Entrées tout-ou-rienTemps de retombéeavec bobine AC
350 ms
Alimentation régulateurTension [Us]
110 V AC -15 % - 230 V AC +10 % V
Alimentation régulateurConsommation de courant [Ie]
< 50 mA
Alimentation régulateurRemarque
Tension d'alimentation externe
Sorties à relaisNombre
1 (TOR)
Sorties à relaisPlage de tension
= Us V AC
Sorties à relaisPlage de courant AC-11
1 A, AC-11 A
Fonction de démarreur progressif
Temps de rampeAccélération
1 - 30 s
Temps de rampeDécélaration
0 - 30 s
Tension de démarrage (= tension de coupure)
30100 %
Tension de démarrage
30 - 100 %
Domaines d’applicationDomaines d’application
Démarrage en douceur de moteurs asynchrones triphasés
Domaines d’applicationMoteurs monophasées
●
Domaines d’applicationMoteurs triphasés
✓
Fonctions
Commutation rapide (protection des semi-conducteurs)
- (temps de rampe minimal : 1 s)
Fonction de démarreur progressif
✓
Démarreur-inverseur
Solution externe nécessaire
Suppression des transitoires à l’enclenchement
✓
Suppression de composantes de courant continu pour les moteurs
✓
Séparation galvanique entre la partie puissance et la commande
✓
Remarques
Tension assignée de tenue aux chocs :
- 1.2 µs/50 µs (temps de montée/temps de descente de l'impulsion selon IEC/EN 60947-2 ou 3)
- valable pour circuit de commande/partie puissance/enveloppe
Vérification de la conception selon IEC/EN 61439
Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception
Courant assigné d'emploi pour indication de la puissance dissipée [In]
4 A
Puissance dissipée par pôle, en fonction du courant [Pvid]
0 W
Puissance dissipée du matériel, fonction du courant [Pvid]
0.2 W
Puissance dissipée statique, dépendante du courant [Pvs]
0.2 W
Pouvoir d'émission de puissance dissipée [Pve]
0 W
Température d’emploi min.
-5 °C
Température d’emploi max.
+40 °C
Certificat d'homologation IEC/EN 61439
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.2 Résistance à la corrosion
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.1 Résistance à la chaleur de l'enveloppe
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.2 Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.3.3 Résistance Matières isolantes Chaleur exceptionnelle
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.5 Elevation
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2 Résistance des matériaux et des pièces10.2.7 Inscriptions
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.3 Degré de protection des enveloppes
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Sous la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Sous la responsabilité du tableautier.
10.9 Propriétés d'isolement10.9.4 Test d'enveloppes en matière isolante
Sous la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le calcul de l'échauffement est sous la responsabilité du tableautier. Eaton fournit les données de puissance dissipée des appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Sous la responsabilité du tableautier. Les spécifications des appareils doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
Caractéristiques techniques ETIM 8.0
Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Démarreur progressif (EC000640)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Dérivation consommateur / dérivation moteur / Démarreur progressif (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
4 A
tension de fonctionnement nominale Ue
230 - 480 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
0.75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
1.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
fonction
direction unique
shunt interne
oui
avec affichage
non
régulation du couple de rotation
non
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110 - 230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension d'actionnement
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
degré de protection (NEMA)
1
Homologations
Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1
-
Actif
-
(Web)
-
(Web)
-
Actif
-
Actif
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center