Lieferprogramm

Sortiment
Softstarter
Sortiment
DS7
Beschreibung
mit internen Bypass-Kontakten
Funktion
Softstarter für dreiphasige Lasten
Netzanschlussspannung (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Versorgungsspannung [Us]
110 - 230 V AC
Steuerspannung [UC]
110 - 230 V AC
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)
bei 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
bei 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Bemessungsbetriebsstrom
AC-53 [Ie]
4 A
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
Anbindung an SmartWire-DT
nein
Baugröße
FS1

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
Zulassungen
CE
Approbationen
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-10
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-5 - +40
bis 60 mit 2% Derating pro Kelvin Temperaturerhöhung °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-25 - +60 °C
Aufstellungshöhe
0 - 1000 m, darüber hinaus je 100 m 1% Derating, max. 2000 m m
Einbaulage
Vertikal
SchutzartSchutzart
IP20
Berührungsschutz
finger- und handrückensicher
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
II/2
Schockfestigkeit
8 g/11 ms
Rüttelfestigkeit nach 60721-3-2
2M2
Funkstörgrad (IEC/EN 55011)
A
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.2 W
Gewicht
0.4 kg
Hauptstrombahnen
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
200 - 480 V AC
Netzfrequenz [fLN]
50/60 Hz
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]AC-53 [Ie]
4 A
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)bei 230 V, 50 Hz [P]
0.75 kW
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)bei 400 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)bei 200 V, 60 Hz [P]
0.75 HP
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)bei 230 V, 60 Hz [P]
1 HP
zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line)bei 460 V, 60 Hz [P]
2 HP
Überlastzyklus: nach IEC/EN 60947-4-2AC-53a
4 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Überlastzyklus: nach IEC/EN 60947-4-2interne Bypass-Kontakte
KurzschlussfestigkeitZuordnungsart „1“
PKM0-4 (+ CL-PKZ0)
KurzschlussfestigkeitZuordnungsart „2“ (zusätzlich zu den Sicherungen für Zuordnungsart „1“)
3 x 170M1359
Sicherungssockel (Anzahl x Typ)
3 x 170H1007
Anschlussquerschnitte
Leistungsleitungeneindrähtig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Leistungsleitungenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2.5) mm2
Leistungsleitungenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
LeistungsleitungenAnzugsdrehmoment
1,2 Nm
LeistungsleitungenSchraubendreher (PZ: Pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Steuerleitungeneindrähtig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Steuerleitungenfeindrähtig mit Aderendhülse
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
Steuerleitungenein- oder mehrdrähtig
18 - 10 AWG
SteuerleitungenAnzugsdrehmoment
1,2 Nm
SteuerleitungenSchraubendreher
0,8 x 5,5

1 x 6 mm
Steuerstromkreis
Digital-EingängeSteuerspannungAC-betätigt
110 V AC - 15 % - 230 V AC +10 % V AC
Digital-EingängeStromaufnahme 24 Vexterne 24 V
1.6 mA
Digital-EingängeStromaufnahme 230 V
4 mA
Digital-EingängeAnzugsspannungAC-betätigt
108 - 253 V AC
Digital-EingängeAbfallspannung [x Us]AC-betätigt
0 - 15 V AC
Digital-EingängeAnzugszeitAC-betätigt
250 ms
Digital-EingängeAbfallzeitAC-betätigt
350 ms
ReglerversorgungSpannung [Us]
110 V AC -15 % - 230 V AC +10 % V
ReglerversorgungStromaufnahme [Ie]
< 50 mA
ReglerversorgungHinweis
Externe Versorgungsspannung
RelaisausgängeAnzahl
1 (TOR)
RelaisausgängeSpannungsbereich
= Us V AC
RelaisausgängeStrombereich AC-11
1 A, AC-11 A
Softstartfunktion
RampenzeitenHochlaufzeit
1 - 30 s
RampenzeitenVerzögerungszeit
0 - 30 s
Startspannung (= Abschaltspannung)
30100 %
Startspannung
30 - 100 %
AnwendungsgebieteAnwendungsgebiete
sanftes Starten von Drehstrom-Asynchronmotoren
Anwendungsgebiete1-phasige Motoren
Anwendungsgebiete3-phasige Motoren
Funktionen
schnelles Schalten (Halbleiterschütz)
- (minimale Rampenzeit 1s)
Softstartfunktion
Wendestarter
externe Lösung erforderlich
Unterdrückung von Einschalttransienten
Unterdrückung von Gleichstromanteilen bei Motoren
Potentialtrennung zwischen Leistungsteil und Ansteuerung
Hinweise

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:

  • 1.2 µs/50 µs (Anstiegszeit/Abklingzeit des Impulses nach IEC/EN 60947‐2 bzw. ‐3)
  • gilt für Steuerstromkreis/Leistungsteil/Gehäuse

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Technische Daten für Bauartnachweis
Bemessungsstrom zur Verlustleistungsangabe [In]
4 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0.2 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0.2 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-5 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+40 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Sanftstarter (EC000640)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Verbraucherabzweig, Motorabzweig / Sanftstarter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu
4 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue
230 - 480 V
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V
0.75 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V
1.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V
0 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V
0 kW
Funktion
eine Drehrichtung
Interne Überbrückung
ja
Mit Display
nein
Drehmoment-Regelung
nein
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
110 - 230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart zur Betätigung
AC
Integrierter Überlastschutz des Motors
nein
Auslöseklasse
sonstige
Schutzart (IP)
IP20
Schutzart (NEMA)
1

Approbationen

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1