134912 DS7-340SX016N0-N
Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, Wielkość gabarytowa FS2
Alternate Catalog No.
DS7-340SX016N0-N
Softstarter, Opis: z wewnętrznymi stykami obejściowymi, Funkcja: Softstarter do obciążeń trójfazowych, Napięcie sieciowe (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Napięcie zasilające: Us= 24 V AC/DC, Napięcie sterowania: UC= 24 V AC, 24 V DC, Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line) przy 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, przy 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, Znamionowy prąd pracy AC-53: Ie= 16 A, Znamionowe napięcie pracy: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Wielkość gabarytowa: FS2, Normy i przepisy: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Program dostaw
Opis
z wewnętrznymi stykami obejściowymi
Funkcja
Softstarter do obciążeń trójfazowych
Napięcie sieciowe (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Napięcie zasilające [Us]
24 V AC/DC
Napięcie sterowania [UC]
24 V AC
24 V DC
24 V DC
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)
przy 400 V, 50 Hz [P]
7.5 kW
przy 460 V, 60 Hz [P]
10 HP
Znamionowy prąd pracy
AC-53 [Ie]
16 A
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
230 V
400 V
480 V
Podłączanie do SmartWire-DT
nie
Wielkość gabarytowa
FS2
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
UL 508
CSA22.2-14
Dopuszczenia
CE
Dopuszczenia
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Wytrzymałość klimatyczna
Klimat wilgotny/ciepły, stały, wg IEC 60068-2-3
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-10
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-5 - +40
do 60 z obniżeniem wartości znamionowych o 2% na każdy kelwin wzrostu temperatury °C
do 60 z obniżeniem wartości znamionowych o 2% na każdy kelwin wzrostu temperatury °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-25 - +60 °C
Wysokość ustawienia
0 - 1000 m, powyżej na każde 100 m 1% obniżenia wartości, maks. 2000 m m
Położenie montażowe
pionowo
stopień ochronyStopień ochrony
IP20
Zabezpieczenie przed dotknięciem
zabezpieczenie przed dotknięciem palcem
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
II/2
Wytrymałość udarowa mechaniczna
8 g/11 ms
Odporność na wibracje zgodnie z 60721-3-2
2M2
Poziom zakłóceń radiowych (IEC/EN 55011)
B
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.8 W
Ciężar
0.4 kg
Główne tory prądowe
znamionowe napięcie pracy [Ue]
200 - 480 V AC
Częstotliwość sieci [fLN]
50/60 Hz
Znamionowy prąd pracy [Ie]AC-53 [Ie]
16 A
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 230 V, 50 Hz [P]
4 kW
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 400 V, 50 Hz [P]
7.5 kW
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 200 V, 60 Hz [P]
5 HP
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 230 V, 60 Hz [P]
5 HP
Przyporządkowana moc silnika (standardowe przyłącze, In-Line)przy 460 V, 60 Hz [P]
10 HP
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2AC-53a
16 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Cykl przeciążenia zgodnie z IEC/EN 60947-4-2Wewnętrzne zestyki obejściowe
✓
odporność na zwarciaRodzaj przyporządkowania „1“
PKM0-16 (+ CL-PKZ0)
odporność na zwarciaRodzaj przyporządkowania „2” (dodatkowo do bezpieczników rodzaju przyporządkowania „1”)
3 x 170M1364
Gniazdo bezpiecznika (liczba x typ)
3 x 170H1007
Przekrój doprowadzeń
Kable siłoweprzewód pojedynczy
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
Kable siłoweLinka z tulejką
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
Kable siłowewielożyłowy
1 x 16 mm2
Kable siłoweDrut lub linka
18 - 6 AWG
Kable siłowemoment dokręcenia
3,2 Nm
Kable siłoweŚrubokręt (PZ: Pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
Przewody sterująceprzewód pojedynczy
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,0) mm2
2 x (0,5 - 1,0) mm2
Przewody sterująceLinka z tulejką
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2
2 x (0,5 - 0,75) mm2
Przewody sterującewielożyłowy
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,0) mm2
2 x (0,5 - 1,0) mm2
Przewody sterującejedno- lub wielożyłowy
1 x (21 - 14)
2 x (21 - 18) AWG
2 x (21 - 18) AWG
Przewody sterującemoment dokręcenia
1,2 Nm
Przewody sterująceŚrubokręt
0,6 x 3,5 mm
Obwód prądowy
Wejścia cyfroweNapięcie sterowaniaz uruchamianiem DC
24 V DC +10 %/- 15 % V DC
Wejścia cyfroweNapięcie sterowaniaz uruchamianiem AC
24 V AC +10 %/- 15 % V AC
Wejścia cyfrowePobór prądu 24 Vzewnętrzne 24 V
1.6 mA
Wejścia cyfroweNapięcie przyciąganiaz uruchamianiem DC
17.3 - 27 V DC
Wejścia cyfroweNapięcie przyciąganiaz uruchamianiem AC
17.3 - 27 V AC
Wejścia cyfroweNapięcie opadania [x Us]z uruchamianiem DC
0 - 3 V DC
Wejścia cyfroweNapięcie opadania [x Us]z uruchamianiem AC
0 - 3 V AC
Wejścia cyfroweCzas zadziałaniaz uruchamianiem DC
250 ms
Wejścia cyfroweCzas zadziałaniaz uruchamianiem AC
250 ms
Wejścia cyfroweCzas opadaniaz uruchamianiem DC
350 ms
Zasilanie regulatoraNapięcie [Us]
24 V AC/DC +10 %/- 15 % V
Zasilanie regulatoraPobór prądu [Ie]
< 50 mA
Zasilanie regulatoraWskazówka
Zewnętrzne napięcie zasilające
Wyjścia przekaźnikoweIlość
2 (TOR, RUN)
Wyjścia przekaźnikoweZakresy napięć
24 V AC/DC
250 V AC V AC
250 V AC V AC
Wyjścia przekaźnikoweZakres prądu AC-11
1 A, AC-11 A
Funkcja miękkiego startu
Czas rampyCzas rozruchu
1 - 30 s
Czas rampyCzas opóźnienia
0 - 30 s
Napięcie początkowe (= napięcie wyłączenia)
30100 %
Napięcie początkowe
30 - 100 %
Obszary zastosowaniaObszary zastosowania
miękki rozruch asynchronicznych silników trójfazowych
Obszary zastosowaniaSilniki 1-fazowe
●
Obszary zastosowaniaSilniki 3-fazowe
✓
Funkcje
szybkie łączenie (stycznik półprzewodnikowy)
- (minimalny czas rampy 1 s)
Funkcja miękkiego startu
✓
starter nawrotny
Wymagane zewnętrzne rozwiązanie
Tłumienie przejść włączania
✓
Tłumienie udziału prądu stałego w silnikach
✓
Rozłączenie galwaniczne między modułem mocy a sterowaniem
✓
Uwagi
Odporność na udar napięciowy:
- 1,2 µs/50 µs (czas wzrostu/wygaśnięcie impulsu wg IEC/EN 60947‐2 wzgl. ‐3)
- obowiązuje dla obwodu prądu sterowania/modułu mocy/obudowy
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
16 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0.8 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0.8 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-5 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+40 °C
Certyfikat konstrukcji IEC/EN 61439
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.1 Wytrzymałość cieplna powłoki
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.2 Rezystancja materiału izolacyjnego przy normalnym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.3.3 Rezystancja materiału izolacyjnego przy nietypowym cieple
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.4 Wytrzymałość na działanie promieniowania UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.6 Kontrola odporności na uderzenia
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2 Wytrzymałość materiałów i części10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony powłok
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i prądów pełzających
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem elektrycznym
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Montaż elementów eksploatacyjnych
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody prądowe i połączenia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.8 Przyłącza przewodów wchodzących z zewnątrz
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.2 Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.3 Odporność na napięcie udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9 Właściwości izolacji10.9.4 Sprawdzanie powłok z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.10 Nagrzanie
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Odgałęzienie odbiornika, odgałęzienie silnika / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Rated operation current Ie at 40 °C Tu
16
Rated operating voltage Ue
230 - 480
Rated power three-phase motor, inline, at 230 V
4
Rated power three-phase motor, inline, at 400 V
7.5
Rated power three-phase motor, inside delta, at 230 V
0
Rated power three-phase motor, inside delta, at 400 V
0
Funkcja
Single direction
Internal bypass
Tak
Z wyświetlaczem
Nie
Torque control
Nie
Rated surrounding temperature without derating
40
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
24 - 24
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
24 - 24
Rated control supply voltage Us at DC
24 - 24
Voltage type for actuating
AC/DC
Integrated motor overload protection
Nie
Klasa wyzwalania
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
1
-
(Web)
-
(Web)
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Dokument
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center