134912 DS7-340SX016N0-N
Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS2
Alternate Catalog No.
DS7-340SX016N0-N
Softstarter, Beschrijving: met interne bypass-contacten, Functie: Softstarter voor driefasige lasten, Netspanningsaansluiting (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Voedingsspanning: Us= 24 V AC/DC, Stuurspanning: UC= 24 V AC, 24 V DC, Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line) bij 400 V, 50 Hz: P= 7.5 kW, bij 460 V, 60 Hz: P= 10 HP, nom. bedrijfsstroom AC-53: Ie= 16 A, Nominale bedrijfsspanning: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Aansluiting op SmartWire-DT: nee, bouwgrootte: FS2, normen en bepalingen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14
Leveringsprogramma
Beschrijving
met interne bypass-contacten
Functie
Softstarter voor driefasige lasten
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Voedingsspanning [Us]
24 V AC/DC
Stuurspanning [UC]
24 V AC
24 V DC
24 V DC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)
bij 400 V, 50 Hz [P]
7.5 kW
bij 460 V, 60 Hz [P]
10 HP
nom. bedrijfsstroom
AC-53 [Ie]
16 A
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
230 V
400 V
480 V
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
FS2
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
UL 508
CSA22.2-14
Toelatingen
CE
Goedkeuringen
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-5 - +40
tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging °C
tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-25 - +60 °C
opstellingshoogte
0 - 1000, daarboven per 100 m 1 % derating, max. 2000 m m
inbouwpositie
Verticaal
Beschermingsgraadbeschermingsgraad
IP20
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/2
schokbestendigheid
8 g/11 ms
Trillingsongevoeligheid conform 60721-3-2
2M2
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)
B
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.8 W
Gewicht
0.4 kg
Hoofdstroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue
]
200 - 480 V AC
Netfrequentie [fLN]
50/60 Hz
Nom. bedrijfsstroom [Ie
]AC-53 [Ie]
16 A
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 50 Hz [P]
4 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 400 V, 50 Hz [P]
7.5 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 200 V, 60 Hz
[P]
5 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 60 Hz [P]
5 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 460 V, 60 Hz [P]
10 HP
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2AC-53a
16 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2interne bypass-contacten
✓
kortsluitvastheidCoördinatieklasse “1”
PKM0-16 (+ CL-PKZ0)
kortsluitvastheidcoördinatieklasse „2“ (naast de zekeringen voor coördinatieklasse „1“)
3 x 170M1364
Zekeringhouder (aantal x type)
3 x 170H1007
Aansluitdiameters
VermogenskabelsEenaderig
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
VermogenskabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 16)
2 x (0,75 - 10) mm2
2 x (0,75 - 10) mm2
VermogenskabelsMeeraderig
1 x 16 mm2
VermogenskabelsMassief of meeraderig
18 - 6 AWG
VermogenskabelsAandraaimoment
3,2 Nm
VermogenskabelsSchroevendraaier (PZ: pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
StuurkabelsEenaderig
1 x (0,5 - 2,5)
2 x (0,5 - 1,0) mm2
2 x (0,5 - 1,0) mm2
StuurkabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 0,75) mm2
2 x (0,5 - 0,75) mm2
StuurkabelsMeeraderig
1 x (0,5 - 1,5)
2 x (0,5 - 1,0) mm2
2 x (0,5 - 1,0) mm2
StuurkabelsEnkel- of meeraderig
1 x (21 - 14)
2 x (21 - 18) AWG
2 x (21 - 18) AWG
StuurkabelsAandraaimoment
1,2 Nm
StuurkabelsSchroevendraaier
0,6 x 3,5 mm
Stuurstroomcircuit
Digitale ingangenStuurspanningDC-bekrachtiging
24 V DC +10 %/- 15 % V DC
Digitale ingangenStuurspanningAC-bekrachtiging
24 V AC +10 %/- 15 % V AC
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V
1.6 mA
Digitale ingangenaantrekspanningDC-bekrachtiging
17.3 - 27 V DC
Digitale ingangenaantrekspanningAC-bekrachtiging
17.3 - 27 V AC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us
]DC-bekrachtiging
0 - 3 V DC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us
]AC-bekrachtiging
0 - 3 V AC
Digitale ingangenOpkomtijdDC-bekrachtiging
250 ms
Digitale ingangenOpkomtijdAC-bekrachtiging
250 ms
Digitale ingangenAfvaltijdDC-bekrachtiging
350 ms
RegelaarvoedingSpanning [Us]
24 V AC/DC +10 %/- 15 % V
RegelaarvoedingStroomverbruik [Ie]
< 50 mA
RegelaarvoedingAanwijzingen
Externe voedingsspanning
RelaisuitgangenAantal
2 (TOR, RUN)
RelaisuitgangenSpanningsbereik
24 V AC/DC
250 V AC V AC
250 V AC V AC
RelaisuitgangenStroombereik AC-11
1 A, AC-11 A
Soft-startfunctie
HellingtijdenAanlooptijd
1 - 30 s
HellingtijdenVertragingstijd
0 - 30 s
Startspanning (= afschakelspanning)
30100 %
Startspanning
30 - 100 %
ToepassingsgebiedenToepassingsgebieden
Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
Toepassingsgebieden1-fasige motoren
●
Toepassingsgebieden3-fasige motoren
✓
Functies
Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)
- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie
✓
Omkeerstarter
Externe oplossing noodzakelijk
Onderdrukking van inschakeltransiënten
✓
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren
✓
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing
✓
Opmerkingen
Nom. stootspanningsvastheid
- 1.2 µs/50 ms (toenametijd/afnametijd van de impuls conform IEC/EN 60947-2 resp. 3)
- Geldt voor stuurstroomcircuit/vermogensdeel/kast
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
16 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.8 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.8 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
16 A
Nom. spanning Ue
230 - 480 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
4 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
7.5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
0 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
0 kW
Functie
Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar
Ja
Met display
Nee
Torque control
Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
40 °C
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 V
Type stuurspanning
AC/DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nee
Aanloopklasse
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Goedkeuringen
Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1
-
(Web)
DWG-bestanden
edz-bestanden
Step-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center