Delivery program

Assortiment
Softstarter
Assortiment
DS7
Beschrijving
met interne bypass-contacten
Functie
Softstarter voor driefasige lasten
Netspanningsaansluiting (50/60 Hz) [ULN]
200 - 480 V AC
Voedingsspanning [Us]
24 V AC/DC
Stuurspanning [UC]
24 V AC
24 V DC
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)
bij 400 V, 50 Hz [P]
3 kW
bij 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
nom. bedrijfsstroom
AC-53 [Ie]
7 A
Nominale bedrijfsspanning [Ue]
200 V
230 V
400 V
480 V
Aansluiting op SmartWire-DT
nee
bouwgrootte
FS1

Technical data

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-4-2
UL 508
CSA22.2-14
Toelatingen
CE
Goedkeuringen
UL
CSA
c-Tick
UkrSEPRO
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-10
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-5 - +40
tot 60 met 2 % derating per graad Kelvin temperatuurverhoging °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-25 - +60 °C
opstellingshoogte
0 - 1000, daarboven per 100 m 1 % derating, max. 2000 m m
inbouwpositie
Verticaal
Beschermingsgraadbeschermingsgraad
IP20
aanrakingsveiligheid
Vinger- en handaanrakingsveilig
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
II/2
schokbestendigheid
8 g/11 ms
Trillingsongevoeligheid conform 60721-3-2
2M2
Radio-ontstoring (IEC/EN 55011)
B
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.35 W
Gewicht
0.35 kg
Hoofdstroombanen
nominale bedrijfsspanning [Ue ]
200 - 480 V AC
Netfrequentie [fLN]
50/60 Hz
Nom. bedrijfsstroom [Ie ]AC-53 [Ie]
7 A
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 50 Hz [P]
1.5 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 400 V, 50 Hz [P]
3 kW
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 200 V, 60 Hz [P]
2 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 230 V, 60 Hz [P]
2 HP
Toegekend motorvermogen (standaard aansluiting, in-line)bij 460 V, 60 Hz [P]
5 HP
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2AC-53a
7 A: AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Overbelastingscyclus: conform IEC/EN 60947-4-2interne bypass-contacten
kortsluitvastheidCoördinatieklasse “1”
PKM0-10 (+ CL-PKZ0)
kortsluitvastheidcoördinatieklasse „2“ (naast de zekeringen voor coördinatieklasse „1“)
3 x 170M1361
Zekeringhouder (aantal x type)
3 x 170H1007
Aansluitdiameters
VermogenskabelsEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
VermogenskabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2.5) mm2
VermogenskabelsMassief of meeraderig
18 - 10 AWG
VermogenskabelsAandraaimoment
1,2 Nm
VermogenskabelsSchroevendraaier (PZ: pozidriv)
PZ2; 1 x 6 mm mm
StuurkabelsEenaderig
1 x (0,75 - 4)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
StuurkabelsSoepel met adereindhuls
1 x (0,75 - 2,5)
2 x (0,75 - 2,5) mm2
StuurkabelsEnkel- of meeraderig
18 - 10 AWG
StuurkabelsAandraaimoment
1,2 Nm
StuurkabelsSchroevendraaier
0,8 x 5,5

1 x 6 mm
Stuurstroomcircuit
Digitale ingangenStuurspanningDC-bekrachtiging
24 V DC +10 %/- 15 % V DC
Digitale ingangenStuurspanningAC-bekrachtiging
24 V AC +10 %/- 15 % V AC
Digitale ingangenStroomverbruik 24 VExterne 24 V
1.6 mA
Digitale ingangenaantrekspanningDC-bekrachtiging
17.3 - 27 V DC
Digitale ingangenaantrekspanningAC-bekrachtiging
17.3 - 27 V AC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us ]DC-bekrachtiging
0 - 3 V DC
Digitale ingangenAfvalspanning [x Us ]AC-bekrachtiging
0 - 3 V AC
Digitale ingangenOpkomtijdDC-bekrachtiging
250 ms
Digitale ingangenOpkomtijdAC-bekrachtiging
250 ms
Digitale ingangenAfvaltijdDC-bekrachtiging
350 ms
RegelaarvoedingSpanning [Us]
24 V AC/DC +10 %/- 15 % V
RegelaarvoedingStroomverbruik [Ie]
< 50 mA
RegelaarvoedingAanwijzingen
Externe voedingsspanning
RelaisuitgangenAantal
1 (TOR)
RelaisuitgangenSpanningsbereik
= Us V AC
RelaisuitgangenStroombereik AC-11
1 A, AC-11 A
Soft-startfunctie
HellingtijdenAanlooptijd
1 - 30 s
HellingtijdenVertragingstijd
0 - 30 s
Startspanning (= afschakelspanning)
30100 %
Startspanning
30 - 100 %
ToepassingsgebiedenToepassingsgebieden
Soft-starten van draaistroom-asynchrone motoren
Toepassingsgebieden1-fasige motoren
Toepassingsgebieden3-fasige motoren
Functies
Snel schakelen (halfgeleiderschakelaar)
- (minimale hellingtijd 1s)
Soft-startfunctie
Omkeerstarter
Externe oplossing noodzakelijk
Onderdrukking van inschakeltransiënten
Onderdrukking van gelijkstroomaandelen bij motoren
Potentiaalscheiding tussen vermogensdeel en aansturing
Opmerkingen

Nom. stootspanningsvastheid

  • 1.2 µs/50 ms (toenametijd/afnametijd van de impuls conform IEC/EN 60947-2 resp. 3)
  • Geldt voor stuurstroomcircuit/vermogensdeel/kast

Design verification as per IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
7 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0.35 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0.35 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-5 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+40 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Soft starter (EC000640)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Verbruikeraftakking, motoraftakking / Semiconductor motor controller or soft starter (ecl@ss10.0.1-27-37-09-07 [ACO300011])
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
7 A
Nom. spanning Ue
230 - 480 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
1.5 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
3 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V
0 kW
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V
0 kW
Functie
Enkele draairichting
Interne by-pass schakelaar
Ja
Met display
Nee
Torque control
Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
40 °C
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij DC
24 - 24 V
Type stuurspanning
AC/DC
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nee
Aanloopklasse
Overig
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
1

Approvals

Product Standards
IEC/EN 60947-4-2; GB 14048.6; UL 508; CSA-C22.2 No 0-M91; CSA-C22.2 No 14-05 CE marking
UL File No.
E251034
CSA File No.
2511305
CSA Class No.
321106
Specially designed for North America
No
Suitable for
Branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker
No
Max. Voltage Rating
480 V
Degree of Protection
IP20; UL/CSA Type 1