Leveringsprogramma

Basisfunctie
Capacitieve sensoren
Assortiment
E53 Serie Capacitive
Aansluiting
3-draads
Model (buitenste afmetingen)
M18 x 1 mm
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
Nominale schakelafstand [Sn ]
15 mm
Inbouwwijze
Niet verzonken
Schakeltype
PNP
Aansluitmogelijkheden
2 m aansluitkabel
Contacten
M = maakcontact
1 M
Materiaal
Kunststof
beschermingsgraad
IP65

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947-5-2-EMC
omgevingstemperatuur
-25 - +70
Schokbestendigheid
30
Schokduur 11 ms g
beschermingsgraad
IP65
Specificaties
Nom. schakelafstandNominale schakelafstand [Sn ]
15 mm
Reproduceerbaarheid van Sn
10 %
Temperatuurdrift van Sn
10 %
Schakelhysterese van Sn
20 %
Nom. bedrijfsspanning [Ue]
10 - 30 V DC
restrimpelspanning van Ue
10 %
max. belasting [Ie ]
< 300 mA
bedrijfsstroom in geschakelde toestand bij 24 V DC [Ib ]
10 mA
Spanningsval bij Ie [Ud ]
2 V
Schakelfrequentie
250 Hz
reststroom door de last in geblokkeerde toestand bij 230 V AC resp. 24 V DC [Ir ]
0.1 mA
Aanwijzing schakeltoestand
Rood LED
Beveiligingsfuncties
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Beveiliging tegen draadbreuk
Aansluiting
3-draads
ContactenM = maakcontact
1 M
BouwvormModel (buitenste afmetingen)
M18 x 1 mm
Aansluitmogelijkheden
2 m aansluitkabel
Materiaal
Kunststof

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+70 °C

Technische gegevens ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Capacitieve naderingsschakelaar (EC002715)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Binaire sensoren, veiligheidsgerichte sensoren, productiemeettechniek / Naderingsschakelaar / Capacitieve naderingsschakelaar (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Breedte sensor
0 Millimeter
Hoogte van de sensor
0 Millimeter
Lengte sensor
80 Millimeter
Diameter sensor
18 Millimeter
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor
Niet bondig
Schakelafstand
15 Millimeter
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Uitvoering schakelelement
Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang
PNP
Uitvoering elektrische aansluiting
Kabel
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
0
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
0
Type bekrachtiging
Overig
Uitvoering van de interface
Geen
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie
Geen
Bouwvorm behuizing
Cilinder, schroefdraad
Coating behuizing
Overig
Cascadeerbaar
Nee
Categorie volgens EN 954-1
B
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
0 Milliamp
Voedingsspanning
10 - 30 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ
0 - 0 Volt
Nom. stuurspanning Us bij DC
10 - 30 Volt
Spanningstype
DC
Schakelfrequentie
250 Hertz
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Nee
Met status-indicatie
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Drukvast
Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen

Goedkeuringen

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Afmetingen

1360DIM-332
① Gevoeligheidsinstelling
1360DIM-334