Программа поставок

Основная функция
Емкостные датчики
Ассортимент
Серия E53 Capacitive
подключение
2-проводной
Конструктивное исполнение (внешние размеры)
M18 x 1 мм
Номинальное напряжение [Ue]
20 - 250 B перем. тока
Расчетное расстояние срабатывания [Sn]
15 мм
Способ монтажа
не заподлицо
Возможности подключения
Штепсельный разъем M12 x 1
контакты
Замык. = замыкающий контакт
1 замык
Материал
пластик
Класс защиты
IP65

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947-5-2-ЭМС
Температура окружающей среды
-25 - +70
Удароустойчивость
30
Длительность ударного воздействия 11 мс g
Класс защиты
IP65
Характеристики
Расчетное расстояние срабатыванияРасчетное расстояние срабатывания [Sn]
15 мм
Точность воспроизведения Sn
10 %
Температурный уход параметров Sn
10 %
Гистерезис переключения Sn
20 %
Номинальное напряжение [Ue]
20 - 250 B перем. тока
Частота сети
50 - 60
Остаточная пульсация Ue
10 %
Расчетный рабочий ток [Ie]
< 300 мА
Рабочий ток во включенном состоянии при 24 В постоянного тока [Ib]
2.5 мА
Падение напряжения при Ie [Ud]
9 В
частота переключения
15 Гц
мин. ток нагрузки [Ie]
5 мА
Кратковременный ток (10 мс, 5 Гц)
5 A
Ток утечки, вызванный нагрузкой в заблокированном состоянии при 230 В переменного тока или 24 В постоянного тока [Ir]
2.5 мА
Индикация коммутационного положения
красный Светодиод
подключение
2-проводной
контактыЗамык. = замыкающий контакт
1 замык
Конструктивное исполнениеКонструктивное исполнение (внешние размеры)
M18 x 1 мм
Возможности подключения
Штепсельный разъем M12 x 1
Материал
пластик

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Мин. рабочая температура
-25 °C
Макс. рабочая температура
+70 °C

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Capacitive proximity switch (EC002715)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Сенсорная техника, датчики / Proximity switch / Capacitive proximity switch (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Width sensor
0 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
80 mm
Diameter sensor
18 mm
Mechanical mounting condition for sensor
Not flat
Switching distance
15 mm
Suitable for safety functions
No
Type of switch function
Normally open contact
Type of switching output
Two-wire
Type of electric connection
Connector M12
Number of semiconductor outputs with signalling function
1
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of actuation
Other
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cylinder, screw-thread
Coating housing
Other
Cascadable
No
Category according to EN 954-1
B
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Max. output current at protected output
0 mA
Supply voltage
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Switching frequency
15 Hz
With monitoring function downstream switching devices
No
With status indication
Yes
Material housing
Plastic
Compression-resistant
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None

Апробации

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Размеры

1360DIM-13
① настройка чувствительности
1360DIM-334