Program dostaw

Funkcja podstawowa
Czujniki pojemnościowe
Asortyment
E53 seria Capacitive
przyłącze
2-przewodowe
Konstrukcja (wymiary zewnętrzne)
M18 x 1 mm
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
20 - 250 V AC
Wymiarowy odstęp załączania [Sn]
15 mm
Rodzaj montażu
bez dotyku
Możliwości podłączania
Połączenie wtykowe M12 x 1
Styki
Z = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
Material
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony
IP65

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947-5-2-EMC
Temperatura otoczenia
-25 - +70
Wytrymałość udarowa mechaniczna
30
Czas udaru 11 ms g
Stopień ochrony
IP65
Parametry
Znamionowa strefa działaniaWymiarowy odstęp załączania [Sn]
15 mm
Powtarzalność Sn
10 %
Dryft temperaturowy Sn
10 %
Histereza przełączania Sn
20 %
Znamionowe napięcie pracy [Ue]
20 - 250 V AC
Częstotliwość sieci
50 - 60
Tętnienia resztkowe Ue
10 %
Znamionowy prąd pracy [Ie]
< 300 mA
Prąd roboczy w stanie załączenia przy 24 V DC [Ib]
2.5 mA
Spadek napięcia przy Ie [Ud]
9 V
Częstotliwość załączania
15 Hz
min. prąd obciążenia [Ie]
5 mA
Prąd zwarciowy (10 ms, 5 Hz)
5 A
Prąd resztkowy przez obciążenie w stanie zablokowania przy 230 V AC wzgl. 24 V DC [Ir]
2.5 mA
Wyświetlacz stanu łączenia
czerwona LED
przyłącze
2-przewodowe
StykiZ = Zestyk zwierny
1 zestyk zwierny
WykonanieKonstrukcja (wymiary zewnętrzne)
M18 x 1 mm
Możliwości podłączania
Połączenie wtykowe M12 x 1
Material
Tworzywo sztuczne

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+70 °C

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Czujniki (EG000026) / Czujnik zbliżeniowy pojemnościowy (EC002715)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Czujniki binarne, czujniki bezpieczeństwa, technika pomiarowa produkcyjna / Czujnik zbliżeniowy / Pojemnościowy czujnik zbliżeniowy (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Szerokość czujnika
0 mm
Wysokość czujnika
0 mm
Długość czujnika
80 mm
Średnica czujnika
18 mm
Mechaniczne umocowanie czujnika
Z czołem wysuniętym
Strefa działania
15 mm
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Rodzaj funkcji przełączania
Styk zwierny
Sposób łączenia na wyjściu
Dwuprzewodowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Liczba wyjść półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji
1
Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji
0
Liczba zabezpieczonych wyjść półprzewodnikowych
0
Liczba zabezpieczonych wyjść przekaźnikowych
0
Rodzaj aktywacji
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Cylinder gwintowany
Powłoka obudowy
Inne
Kaskadowość
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
B
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Maksymalny prąd na wyjściu zabezpieczonym
0 mA
Zakres napięcia zasilającego
20 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
20 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
20 - 250 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
0 - 0 V
Rodzaj napięcia
AC
Częstotliwość przełączania
15 Hz
Z funkcją dozoru urządzenia podrzędnego
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Odporność na ściskanie
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak

Aprobaty

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Wymiary

1360DIM-13
① Regulacja czułości
1360DIM-334