Leveringsprogram

Grunnfunksjon
Kapasitive sensorer
Sortiment
E53 serie Capacitive
Tilkobling
2-tråds
Byggeform (ytre mål)
M18 x 1 mm
Måledriftsspenning [Ue]
20 - 250 V AC
Nominell svitsjeavstand [Sn]
15 mm
Monteringstype
ikke i plan
Tilkoblingsmuligheter
Pluggforbindelse M12 x 1
Kontakter
L = lukker
1 L
Material
Insulated material
Kapslingsklasse
IP65

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947-5-2-EMC
Omgivelsestemperatur
-25 - +70
Motstand mot mekanisk støt
30
Støtvarighet 11 ms g
Kapslingsklasse
IP65
Parametere
Nominell svitsjeavstandNominell svitsjeavstand [Sn]
15 mm
Repetisjonsnøyaktighet av Sn
10 %
Temperaturavvik for Sn
10 %
Svitsjehysteresepå S n
20 %
Måledriftsspenning [Ue]
20 - 250 V AC
nettfrekvens
50 - 60
Restrippel fra Ue
10 %
Nominell strøm [Ie]
< 300 mA
Driftsstrøm i innkoblet tilstand ved 24 V DC [Ib]
2.5 mA
Spenningsfall ved Ie [Ud]
9 V
Bryterfrekvens
15 Hz
Min. laststrøm [Ie ]
5 mA
Short-time current (10 ms, 5 Hz)
5 A
Reststrøm gjennom lasten i sperret tilstand ved 230 V AC hhv. 24 V DC [Ir]
2.5 mA
visning av koblingstilstand
rød LED
Tilkobling
2-tråds
KontakterL = lukker
1 L
ByggeformByggeform (ytre mål)
M18 x 1 mm
Tilkoblingsmuligheter
Pluggforbindelse M12 x 1
Material
Insulated material

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+70 °C

Tekniske data etter ETIM 7.0

Sensorer (EG000026) / Kapasitiv sensor (EC002715)
Electric engineering, automation, process control engineering / Binary sensor technology, safety-related sensor technology / Proximity switch / Capacitive proximity switch (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Sensorens bredde
0 Millimeter
Sensorens høyde
0 Millimeter
Sensorens lengde
80 Millimeter
Sensorens diameter
18 Millimeter
Mekanisk monteringsvilkår for sensor
Ikke kant i kant
Bryteavstand
15 Millimeter
For sikkerhetsfunksjoner
Nei
Type bryterelement
Normalt åpen (NO)
Type bryterutgang
2 trådet
Type strømtilkobling
Kontakt, M12
Antall halvlederutganger med signalfunksjon
1
Antall kontaktutstyrte utganger med signalfunksjon
0
Antall beskyttende halvlederutganger
0
Antall beskyttende kontaktutstyrte utganger
0
Type betjening
Andre
Type grensesnitt
Uten
Type grensesnitt for sikkerhetskommunikasjon
Uten
Konstruksjonstype kapsling
Sylinder, gjenget
Kapslingsbelegg
Andre
Kan kaskadekobles
Nei
Kategori ihht. EN 954-1
B
SIL iflg. IEC 61508
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1
Uten
Maks utgangsstrøm ved beskyttet utgang
0 Milli-Amp
Matespenningsområde
20 - 250 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ
20 - 250 Volt
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ
20 - 250 Volt
Nominell matespenning Us ved DC
0 - 0 Volt
Spenningstype
AC
Omkoblingsfrekvens
15 Hertz
Med overvåkingsfunksjon for nedstrøms bryteenheter
Nei
Med statusindikering
Ja
Kapslingsmateriale
Kunststoff
Trykkfast
Nei
Eksplosjonsvernskategori for gass
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv
Uten

Godkjenninger

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Dimensjoner

1360DIM-13
① Sensitivity setting
1360DIM-334