Gamme de livraison

Fonction de base
Capteurs capacitifs
Gamme
Gamme E53 Capacitive
Raccordement
2 fils
Dimensions
M18 x 1 mm
Tension assignée d'emploi [Ue]
20 – 250 V AC
Portée nominale [Sn ]
15 mm
Type de montage
Non noyable
Raccordement
Connecteur M12 x 1
Contacts
F = contact à fermeture
1 F
Matériau
Matière isolante
Degré de protection
IP65

Caractéristiques techniques

Généralités
Conformité aux normes
IEC/EN 60947-5-2-EMC
Température ambiante
-25 - +70
Tenue aux chocs
30
Durée de choc 11 ms g
Degré de protection
IP65
Caractéristiques
Portée nominalePortée nominale [Sn ]
15 mm
Reproductibilité de Sn
10 %
Dérive due aux variations de température de Sn
10 %
Hystérésis de Sn
20 %
Tension assignée d'emploi [Ue]
20 – 250 V AC
Fréquence réseau
50 - 60
Ondulation résiduelle de Ue
10 %
Courant assigné d'emploi [Ie ]
< 300 mA
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC [Ib]
2.5 mA
Chute de tension pour Ie [Ud ]
9 V
Fréquence de commutation
15 Hz
Courant de charge min. [Ie ]
5 mA
Courant de courte durée (10 ms, 5 Hz)
5 A
Courant résiduel à l'état bloqué sous 230 V AC ou 24 V DC [Ir ]
2.5 mA
Visualisation de fonctionnement
rouge LED
Raccordement
2 fils
ContactsF = contact à fermeture
1 F
RéalisationDimensions
M18 x 1 mm
Raccordement
Connecteur M12 x 1
Matériau
Matière isolante

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Température d’emploi min.
-25 °C
Température d’emploi max.
+70 °C

Caractéristiques techniques ETIM 7.0

Détecteurs (EG000026) / Détecteur de proximité capacitif (EC002715)
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur de proximité / Détecteur de proximité capacitif (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
largeur du capteur
0 mm
hauteur du capteur
0 mm
longueur du capteur
80 mm
diamètre du capteur
18 mm
conditions de montage mécaniques du capteur
non plan
distance de commutation
15 mm
adapté aux fonctions de sécurité
non
finition de la fonction de commutation
contact à fermeture
finition de la sortie de commutation
à deux fils
finition du raccordement électrique
connecteur M12
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
nombre de sorties retardées protégées
0
type d'actionnement
autre
finition de l'interface
sans
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
sans
type de construction du boîtier
cylindre, filetage
revêtement du boîtier
autre
possibilité de mise en cascade
non
catégorie selon EN 954-1
B
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
0 mA
tension d’alimentation
20 - 250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
20 - 250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
20 - 250 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0 - 0 V
type de tension
AC
fréquence de commutation
15 Hz
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
non
avec affichage du statut
oui
matériau du boîtier/corps
plastique
résistant à l'épreuve de la pression
non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans

Homologations

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Encombrements

1360DIM-13
① Réglage de la sensibilité
1360DIM-334