Delivery program

Basic function
Capacitive sensors
Product range
E53 Capacitive Series
Connection
2-wire
Design (outer dimensions)
M18 x 1 mm
Rated operational voltage [Ue]
20 - 250 V AC
Rated switching distance [Sn ]
15 mm
Type of mounting
Non-flush
For connection of:
Plug-in connection M12 x 1
Contacts
N/O = Normally open
1 N/O
Material
Insulated material
Degree of Protection
IP65

Technical data

General
Standards
IEC/EN 60947-5-2-EMC
Ambient temperature
-25 - +70
Mechanical shock resistance
30
Shock duration 11 ms g
Degree of Protection
IP65
Characteristics
Rated switching distanceRated switching distance [Sn ]
15 mm
Repetition accuracy of Sn
10 %
Temperature drift of Sn
10 %
Switching hysteresis of Sn
20 %
Rated operational voltage [Ue]
20 - 250 V AC
Supply frequency
50 - 60
Residual ripple of Ue
10 %
Maximum load current [Ie ]
< 300 mA
Operating current in the switched state at 24 V DC [Ib ]
2.5 mA
Voltage drop at Ie [Ud ]
9 V
Switching Frequency
15 Hz
Min. load current [Ie ]
5 mA
Short-time current (10 ms, 5 Hz)
5 A
Residual current through the load in the blocked state at 230 V AC and 24 V DC [Ir ]
2.5 mA
Switching state display
Red LED
Connection
2-wire
ContactsN/O = Normally open
1 N/O
StyleDesign (outer dimensions)
M18 x 1 mm
For connection of:
Plug-in connection M12 x 1
Material
Insulated material

Design verification as per IEC/EN 61439

Temperatura ambiente mínima de funcionamiento
-25 °C
Temperatura ambiente máxima de funcionamiento
+70 °C

Technical data ETIM 7.0

Detectores (EG000026) / Interruptor capacitivo de proximidad (EC002715)
Tecnología electrónica, de automatización y de mando de procesos / Sensórica binaria, sens. orientada a la seguridad, tec. de medición de fabr. / Conmutador de proximidad / Conmutador de proximidad capacitivo (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Anchura del sensor
0 Millimeter
Altura del sensor
0 Millimeter
Longitud del sensor
80 Millimeter
Sensor del diámetro
18 Millimeter
Condiciones de montaje mecánico para sensor
No plano
Distancia de conmutación
15 Millimeter
Apto para funciones de seguridad
No
Tipo de función de conmutación
Contacto normalmente abierto
Tipo de salida de conmutador
Dos conductores
Tipo de conexión de eléctrica
Conector M12
Número de salidas de semiconductor con función de señalización
1
Número de salidas activadas de contacto con función de señalización
0
Número de salidas protegidas de semiconductor
0
Número de salidas activadas protegidas de contacto
0
Tipo de accionamiento
Otros
Tipo de interfaz
Ninguno
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento
Cilindro, rosca de tornillo
Receptáculo con revestimiento
Otros
En cascada
No
Categoría según EN 954-1
B
SIL según IEC 61508
Ninguno
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1
Ninguno
Intensidad de salida máxima en salida protegida
0 milliampere
Intervalo de alimentación
20 - 250 Volt
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ
20 - 250 Volt
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ
20 - 250 Volt
Tensión de alimentación nominal Us en CC
0 - 0 Volt
Tipo de tensión
CA
Frecuencia de conmutación
15 Hertz
Con función de control descendente de dispositivos de conmuntación
No
Con indicación de estado
Material de la carcasa
Plástico
Resistente a la compresión
No
Protección contra explosión, categoría para gas
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo
Ninguno

Approvals

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Dimensions

1360DIM-13
① Sensitivity setting
1360DIM-334