Lieferprogramm

Grundfunktion
Kapazitive Sensoren
Sortiment
E53 Serie Capacitive
Anschluss
2-Draht
Bauform (äußere Abmessungen)
M18 x 1 mm
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
20 - 250 V AC
Bemessungsschaltabstand [Sn]
15 mm
Einbauart
nicht bündig
Anschlussmöglichkeiten
Steckverbindung M12 x 1
Kontakte
S = Schließer
1 S
Material
Kunststoff
Schutzart
IP65

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947-5-2-EMC
Umgebungstemperatur
-25 - +70
Schockfestigkeit
30
Schockdauer 11 ms g
Schutzart
IP65
Kennwerte
BemessungsschaltabstandBemessungsschaltabstand [Sn]
15 mm
Reproduzierbarkeit von Sn
10 %
Temperaturdrift von Sn
10 %
Schalthysterese von Sn
20 %
Bemessungsbetriebsspannung [Ue]
20 - 250 V AC
Netzfrequenz
50 - 60
Restwelligkeit von Ue
10 %
Bemessungsbetriebsstrom [Ie]
< 300 mA
Betriebsstrom in geschaltetem Zustand bei 24 V DC [Ib]
2.5 mA
Spannungsfall bei Ie [Ud]
9 V
Schaltfrequenz
15 Hz
min. Laststrom [Ie]
5 mA
Kurzzeitstrom (10 ms, 5 Hz)
5 A
Reststrom durch die Last im gesperrten Zustand bei 230 V AC bzw. 24 V DC [Ir]
2.5 mA
Anzeige Schaltzustand
rot LED
Anschluss
2-Draht
KontakteS = Schließer
1 S
BauformBauform (äußere Abmessungen)
M18 x 1 mm
Anschlussmöglichkeiten
Steckverbindung M12 x 1
Material
Kunststoff

Daten für Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+70 °C

Technische Daten nach ETIM 7.0

Sensoren (EG000026) / Kapazitiver Näherungsschalter (EC002715)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Binäre Sensorik, sicherheitsgerichtete Sensorik / Näherungsschalter / Kapazitiver Näherungsschalter (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Breite des Sensors
0 mm
Höhe des Sensors
0 mm
Länge des Sensors
80 mm
Durchmesser des Sensors
18 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
nicht bündig
Schaltabstand
15 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
nein
Ausführung der Schaltfunktion
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs
Zweidraht
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckverbinder M12
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
0
Art der Betätigung
sonstige
Ausführung der Schnittstelle
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
ohne
Gehäusebauform
Zylinder, Gewinde
Beschichtung Gehäuse
sonstige
Kaskadierbar
nein
Kategorie nach EN 954-1
B
SIL nach IEC 61508
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1
ohne
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
0 mA
Versorgungsspannung
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
20 - 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
0 - 0 V
Spannungsart
AC
Schaltfrequenz
15 Hz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
nein
Mit Statusanzeige
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Druckfest
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
ohne

Approbationen

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Abmessungen

1360DIM-13
① Empfindlichkeitseinstellung
1360DIM-334