Dodavatelský program

Základní funkce
Kapacitní senzory
Sortiment
Řada E53 kapacitní
Připojení
2-vodičové
Konstrukční typ (vnější rozměry)
M18 x 1 mm
Jmenovité provozní napětí [Ue]
20 - 250 V AC
Jmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
15 mm
Typ montáže
nestíněno
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Kontakty
S = spínací kontakt
1 spínací kontakt
Materiál
Plastové provedení
Stupeň krytí
IP 65

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947-5-2-EMC
Okolní teplota
-25 - +70
Odolnost proti nárazu
30
Doba otřesu 11 ms g
Stupeň krytí
IP 65
Charakteristiky
Jmenovitá spínací vzdálenostJmenovitá spínací vzdálenost [Sn]
15 mm
Reprodukovatelnost Sn
10 %
Snížení teploty Sn
10 %
Hystereze spínání Sn
20 %
Jmenovité provozní napětí [Ue]
20 - 250 V AC
Frekvence napájení
50 - 60
Zbytkové zvlnění Ue
10 %
Jmenovitý povozní proud [Ie]
< 300 mA
Provozní proud v sepnutém stavu při 24 V DC [Ib]
2.5 mA
Pokles napětí při Ie [Ud]
9 V
Frekvence spínání
15 Hz
min. proud zátěže [Ie]
5 mA
Krátkodobý proud (10 ms, 5 Hz)
5 A
Zbytkový proud způsobený zátěží v zavřeném stavu při 230 V AC resp. 24 V DC [Ir]
2.5 mA
Zobrazení stavu sepnutí
červená LED
Připojení
2-vodičové
KontaktyS = spínací kontakt
1 spínací kontakt
ProvedeníKonstrukční typ (vnější rozměry)
M18 x 1 mm
Možnosti připojení
Konektor M12 x 1
Materiál
Plastové provedení

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+70 °C

Technická data podle ETIM 7.0

Sensors (EG000026) / Capacitive proximity switch (EC002715)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Binární senzorika, bezpecnostne orientovaná senzorika, výrobní merící technika / Približovací spínac / Približovací spínac kapacitní (ecl@ss10.0.1-27-27-01-02 [AGZ377015])
Width sensor
0 mm
Height of sensor
0 mm
Length of sensor
80 mm
Diameter sensor
18 mm
Mechanical mounting condition for sensor
Not flat
Switching distance
15 mm
Suitable for safety functions
No
Type of switch function
Normally open contact
Type of switching output
Two-wire
Type of electric connection
Connector M12
Number of semiconductor outputs with signalling function
1
Number of contact energized outputs with signalling function
0
Number of protected semiconductor outputs
0
Number of protected contact energized outputs
0
Type of actuation
Other
Type of interface
None
Type of interface for safety communication
None
Construction type housing
Cylinder, screw-thread
Coating housing
Other
Cascadable
No
Category according to EN 954-1
B
SIL according to IEC 61508
None
Performance level acc. EN ISO 13849-1
None
Max. output current at protected output
0 mA
Supply voltage
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 50HZ
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at AC 60HZ
20 - 250 V
Rated control supply voltage Us at DC
0 - 0 V
Voltage type
AC
Switching frequency
15 Hz
With monitoring function downstream switching devices
No
With status indication
Yes
Material housing
Plastic
Compression-resistant
No
Explosion safety category for gas
None
Explosion safety category for dust
None

aprobace,

Product Standards
CE marking
Max. Voltage Rating
250 V AC, 30 V DC
Degree of Protection
IEC: IP65; UL/CSA: NEMA 4, 12, 13

Rozměry

1360DIM-13
① Nastavení citlivosti
1360DIM-334