134461 XMI63/3+4/135/08/F+W/E+O/D
Einbausatz, für IZM63, 3/4p, Festeinbau/Ausfahreinheit, EVEN+OPPO, +Tür, BxT=1350x800mm, grau
Einbausatz für IZM63, 3 polig/4 polig, inkl. Tragplatte, Frontplatte, Befestigungswinkel und Befestigungsmaterial, Stahlblech, feste und ausfahrbare Montage, Tiefe 800mm, Breite 1350mm, RAL 7035, mit Modultür
Technische Daten nach ETIM 8.0
Schaltschranksysteme (EG000011) / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (EC002620)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Schaltschrank, Gehäuse, Baugruppenträger / Elemente für Schaltschrank/Gehäuse / Komponente für den Ausbau (Schaltschrank) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-11 [ACN627011])
Ausführung
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite
1350 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe
800 mm
Breite
1350 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
650 mm
Max. Belastbarkeit
0 kg
Werkstoff
Metall
Farbe
grau
RAL-Nummer
7035
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center