Leveringsprogramma

Montagetype
Staande kast
Oppervlakmontage
Opgebouwd
materiaal
Staalplaat/Kunststof
Oppervlaktekwaliteit
Met poedercoating
inbouwpositie
horizontaal
Breedte
1200 mm
Hoogte
500 mm
Geschikt voor breedte
1200 mm
kleur
wit (RAL 9016)
Openingswijze
Blind

Technische gegevens ETIM 7.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Frontplaat voor kast/lessenaar (EC000456)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Elements for switching cabinet, housing, rack / Frontplaat (schakelkast) (ecl@ss10.0.1-27-18-28-06 [AKE465013])
Breedte
1120 Millimeter
Hoogte
500 Millimeter
Geschikt voor bouwbreedte kast
1200 Millimeter
Geschikt voor bouwhoogte kast
500 Millimeter
Aantal hoogte-eenheden
0
Materiaal
Staal
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating