Программа поставок

Ассортимент
Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Принадлежности
Закрывающие и запорные системы
Принадлежности
Универсальные запоры
Описание
с одновременным запиранием
Накладка замка из высококачественного ударопрочного цинкового литься под давлением
Запорные вставки и ригели из металла
Контргайка из металла, с режущими насечками
совместим со стандартными ригелями
Качество поверхности
серая пыль RAL 7037, с порошковым покрытием
оснащение
Key with two keys
Применяемое для
стандартные вырезы для дверец 22,5 x 20,4 мм

Технические характеристики согласно ETIM 7.0

Energy distribution systems (EG000015) / Lock system for switchgear cabinet systems (EC000327)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Электроизоляционные и контактные материалы / Energy distribution system / Lock system for switch cabinet systems (ecl@ss10.0.1-27-40-06-41 [ACO555011])
Type of handle
Key
Toggle
No
Padlock
No
Espagnolette locking (3-point locking)
No
Type of closure
Cylinder