Dodavatelský program

Product range
General switchboard accessories
Příslušenství
zamykací a uzavírací systémy
Příslušenství
Univerzální zámky
Popis
Štít zámku z kvalitního tlakového zinkového odlitku odolného proti nárazu
Uzavírací vložky a západky z kovu
Pojistná matice z kovu se zářezy
kompatibilní se standardními závorami
Vlastnosti povrchu
prachově šedá RAL 7037, práškový lak
Fitted with
5 mm double ward key
Použitelné pro
For standardized door cutouts 22.5 × 20.4 mm

Technická data podle ETIM 8.0

Energy distribution systems (EG000015) / Lock system for enclosure/cabinet (EC000327)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Elektrický izolacní a spojovací materiál / Energy distribution system / Lock system for switch cabinet systems (ecl@ss10.0.1-27-40-06-41 [ACO555011])
Type of handle
Other
Toggle
No
Padlock locking
No
Espagnolette locking (3-point locking)
No
Type of closure
Double bit