Technische gegevens ETIM 8.0
Schakelkastsystemen (EG000011) / Schakelkast leeg (EC000261)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Schakelkast (leeg) / Schakelkast, staande behuizing (leeg) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Breedte
380 mm
Hoogte
250 mm
Diepte
1210 mm
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overig
Uitvoering oppervlakte
Poedercoating
Kleur
Grijs
RAL-nummer
7035
Vrijstaand
Nee
Vloerstaand wandmodel
Ja
Wandmontage
Nee
Hoekmodel
Nee
Tussenbouw
Nee
Koppelbaar
Ja
Met montageplaat
Nee
Montageplaat diepteverstelbaar
Ja
Geschikt voor wandinbouw
Nee
Mastbevestiging
Nee
Aantal deuren
0
Aantal sloten
0
Geschikt voor metrische montage
Ja
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Hellend dak
Nee
EMC-uitvoering
Ja
Met zichtdeur
Nee
Met ventilatiedeur/-dak
Nee
Met rugzijdige deur
Nee
Slagvastheid
IK10
Beschermingsgraad (IP)
Overig
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
Warmteverlies-vermogen (∆T=20K) volgens IEC/TR 60890
0 W
Max. toegestane belasting van de kast volgens IEC 62208
5000 N
Max. toegestane belasting van de deur(en) volgens IEC 62208
1000 N
Max. toegestane belasting van de montageplaat volgens IEC 62208
4000 N
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center