Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Cabinet enclosures (EG000011) / Enclosure/cabinet (empty) (EC000261)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Szafa, podstawa, obudowa, rama montażowa modułów / Szafa sterownicza (pusta) / Szafa sterownicza, obudowa stojąca (pusta) (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Szerokość
280
Wysokość
250
Głębokość
1010
Materiał
Stal
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor
Szary
Numer RAL
7035
Wolnostojący
Nie
Floor standing wall model
Tak
Montaż ścienny
Nie
Model narożny
Nie
Montaż pośredni
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Tak
Z płytą montażową
Nie
Mounting plate depth-adjustable
Tak
Montaż wnękowy
Nie
Pole fastening
Nie
Liczba drzwi
0
Liczba zamków
0
Suitable for metrical mounting
Tak
Do montażu na zewnątrz
Nie
Pitched roof
Nie
EMC-version
Tak
With glazed door
Nie
With ventilation door
Nie
With backside door
Nie
Odporność udarowa
IK10
Stopień ochrony (IP)
Inne
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
0
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208
5000
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208
1000
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208
4000
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center