Tekniske data etter ETIM 8.0

Cabinet enclosures (EG000011) / Koblingsskap (tomt) (EC000261)
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical cabinet, housing, rack / Electrical cabinet (empty) / Electrical cabinet (ecl@ss10.0.1-27-18-01-01 [AGZ056016])
Bredde
280
Høyde
250
Dybde
1010
Materiale
Stål
Materialkvalitet
Andre
Type overflate
Pulverlakkert
Farge
Grå
RAL-nummer
7035
Frittsående
Nei
Floor standing wall model
Ja
Veggmontering
Nei
Hjørnemodell
Nei
Midlertidig montering
Nei
Kan kobles
Ja
Med monteringsplate
Nei
Monteringsplate justerbar i dybden
Ja
Vegginnbygging
Nei
Mastefeste
Nei
Antall dører
0
Antall låser
0
Egnet for metrisk montering
Ja
Egnet for utendørs bruk
Nei
Skråtak
Nei
EMC-utførelse
Ja
Med gjennomsiktig dør
Nei
Med ventilasjonsluke
Nei
Med bakdør
Nei
Slagfasthet
IK10
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Thermal dissipation (Delta T = 20 K) according to IEC/TR 60890
0
Max. permissible load of the enclosure according to IEC 62208
5000
Max. permissible load of the door(s) according to IEC 62208
1000
Max. permissible load of the mounting plate according to IEC 62208
4000