Technische gegevens ETIM 8.0

Schakelkastsystemen (EG000011) / Sokkel voor kast/lessenaar (EC000721)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Kast, frame, behuizing, modulerek / Sokkel (schakelkast) / Base/base element (enclosure) (ecl@ss10.0.1-27-18-20-03 [ACN612011])
Uitvoering
Sokkel stabilisatieprofiel
Materiaal
Staal
Kleur
Grijs
Max. belastbaarheid
0 kg
Breedte
480 mm
Hoogte
245 mm
Diepte
440 mm
Geschikt voor bouwbreedte kast
400 mm
Geschikt voor bouwdiepte kast
500 mm
Geschikt voor be-/ontluchting
Nee
Geschikt voor buitenopstelling
Nee
Geschikt voor kabelrangering
Nee