Leveringsprogramma

Assortiment
omschakelaar
Typekenner
QM
STOP-functie
Optioneel
zonder draaigreep
met aandrijfas, 6 mm vierkant
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aantal polen
2 x 3-polig + N (geschakeld)
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
tussenbouw
000Z429
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
37 kW
nominale continu stroom [Iu]
100 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
montage
Railmontage
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
2 x 3-polig + N (geschakeld)
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
100 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
8 W
Schakelvermogen
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
8 W
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
37 kW
Aansluitdiameters
Eenaderig
10 - 50 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228flexible
10 - 35 mm2
Soepel
10 - 35 mm2
Isolatielengte
14 mm
Aandraaimoment aansluitschroef
3 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
100 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
8 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
1150DIM-48