Программа поставок

Ассортимент
Силовые разъединители с предохранителем
Главные выключатели
Сервисные выключатели
Идентификатор типа
QSA
Функция останова
опционально
указания
подходит для предохранительных вставок по DIN (с ножевыми контактами)
Информация о комплекте поставки
Возможна дополнительная установка вспомогательного контакта.
Количество полюсов
3 полюса + нейтраль (коммутируемая)
Цепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
0 Размыкающие контакты
Класс защиты
IP00
IP20 с крышкой для клемм
Конструктивное исполнение
Промежуточный монтаж
000Z429
графические условные обозначения
115S262
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
160 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Предохранитель
NH000/NH00 Типоразмер

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
МЭК/EN 60947, VDE 0660, МЭК/EN 60204
Выключатель-разъединитель согласно МЭК/EN 60947-6
Сертификация
CE, RoHs
Температура окружающей средыЭксплуатация [ϑ]
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыХранение [ϑ]
-30 - +80 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6 кВ
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В
установочное положение
любая
Контакты
Механические размерыКоличество полюсов
3 полюса + нейтраль (коммутируемая)
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Размыкающие контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
690 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
160 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
0 W

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
160 A
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
Yes
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated permanent current Iu
160 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
90 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
50 kA
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for fuses
NH00
Number of poles
4
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
Yes
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
No
Type of control element
Other
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP00

Размеры

1150DIM-92