Program dostaw

Asortyment
Rozłącznik izolacyjny z bezpiecznikiem
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu
QSA
Funkcja zatrzymania
opcjonalnie
Wskazówki
nadaje się do wkładek bezpiecznikowych DIN (ze stykami miernika)
Informacja o zakresie dostawy
Zestyk łącznika pomocniczego doposażany.
Liczba biegunów
3P + N (przełączalne)
Obwód pomocniczy
0 Zestyk zwierny
0 Styk rozwierny
Stopień ochrony
IP00
IP 20 z pokrywą zacisków
Wykonanie
montaż pośredni
000Z429
Diagram łączenia
115S262
Pomiarowy prąd stały [Iu]
160 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Wkładka bezpiecznikowa
NH000/NH00 Wielkość gabarytowa

Dane Techniczne

Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Rozłącznik izolacyjny zgodnie z normą IEC/EN 60947-6
Certyfikacje
CE, RoHs
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-30 - +80 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
3P + N (przełączalne)
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
0 Zestyk zwierny
Wielkości mechaniczneObwód pomocniczy
0 Styk rozwierny
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
690 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
160 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W

Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
160 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).

Dane techniczne zgodne z ETIM 7.0

Urządzenia niskonapięciowe (EG000017) / Rozłącznik bezpiecznikowy (EC001040)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Rozłącznik/odłącznik obciążenia z/bez bezpiecznika (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
90 kW
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
50 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
0 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH00
Liczba biegunów
4
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Ze złączami wtykowymi
Tak
Do montażu na płycie
Tak
Do montażu tablicowego
Nie
Do montażu szynowego
Nie
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP00

Wymiary

1150DIM-92