Leveringsprogramma

Assortiment
Lastscheider met zekering
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
QSA
STOP-functie
Optioneel
aanwijzingen
geschikt voor DIN-zekeringelementen (met meetcontacten)
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aantal polen
3P + N (geschakeld)
hulpstroombanen
0 Maakcontact
0 Verbreekcontact
beschermingsgraad
IP00
IP20 met klemmenafdekking
Bouwvorm
tussenbouw
000Z429
Schakelsymbool
115S270
nominale continu stroom [Iu]
160 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
zekering
NH000/NH00 bouwgrootte

Technische gegevens

Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider volgens IEC/EN 60947-6
Certificeringen
CE, RoHs
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
690 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
3P + N (geschakeld)
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Maakcontact
Mechanische specificatieshulpstroombanen
0 Verbreekcontact
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue ]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
160 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W

Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439

Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
160 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
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
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
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
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Veilighedenlastscheider (EC001040)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastschakelaar/lastscheidingsschakelaar met/zonder zekering (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 Volt
Nom. continustroom Iu
160 Amp
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
90 Kilowatt
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
50 Kiloamp
Toegelaten korte-duur stroom Icw
0 Kiloamp
Geschikt voor zekeringen
NH00
Aantal polen
4
Met zekeringsbewaking
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Kabelinvoer
Overig
Uitgerust met connectoren
Ja
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontbevestiging
Nee
Geschikt voor stroomrailopbouw
Nee
Uitvoering van het bedieningselement
Overig
Positie bedieningselement
Voorzijde
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP00

Afmetingen

1150DIM-92