Leveringsprogram

Sortiment
Omkoblingsbryter for sikring
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
QSA
Stoppfunksjon
tillegg
Merknader
Passer til DIN-sikringskoblinger (bladkontakttype)
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
Poltall
3P + N (koblet
Hjelpestrømbaner
0 N/O
0 N/C
Kapslingsklasse
IP00
IP20 med klemmedeksel
Byggeform
Skinnemontering
000Z429
Koblingssymboler
115S262
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
160 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Sikringskassett
NH000/NH00 Størrelse

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Skillebryter i henhold til IEC/EN 60947-6
Sertifiseringer
CE, RoHs
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6 kV
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
690 V
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
3P + N (koblet
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
160 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
160 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Startapparater (EG000017) / Sikringslastskillebryter (EC001040)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Fuse switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690 Volt
Nominell kontinuerlig strøm Iu
160 Amp
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
90 Kilowatt
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
50 Kilo-Amp
Nominell korttids-strømfasthet lcw
0 Kilo-Amp
Egnet for sikringsinnsatser
NH00
Poltall
4
Med sikkerhetsovervåking
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Kabelinngang
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse
Ja
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering
Nei
Egnet for samleskinnemontering
Nei
Utførelse av betjeningselement
Andre
Plassering av bettjeningselement
Foran
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Verneklasse (IP) forside
IP00

Dimensjoner

1150DIM-92