Programma di fornitura

Assortimento
Sezionatori di potenza con fusibile
Interruttori generali
Interruttori di manutenzione
Rilevatore tipo
QSA
Funzione di arresto
optional
Note
adatto per cartucce fusibili DIN (con contatti a coltello)
Informazioni sull'entità della fornitura
Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente.
Numero di poli
3 P + N (commutato)
Contatti ausiliari
0 Contatto NA
0 Contatto NC
Grado di protezione
IP00
IP20 con copertura per morsetti
Forma costruttiva
a comando rinviato
000Z429
Simbolo circuitale
115S262
Corrente nominale ininterrotta [Iu]
160 A
Nota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Cartuccia fusibile
NH000/NH00 Grandezza

Dati tecnici

Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Sezionatore in conformità a IEC/EN 60947-6
Certificazioni
CE, RoHs
Temperatura ambienteFunzionamento [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura ambienteStoccaggio [ϑ]
-30 - +80 °C
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]
690 V
Posizione di montaggio
facoltativa
Contatti relè
Valori meccaniciNumero di poli
3 P + N (commutato)
Valori meccaniciContatti ausiliari
0 Contatto NA
Valori meccaniciContatti ausiliari
0 Contatto NC
Parametri elettriciTensione nominale di impiego [Ue]
690 V AC
Parametri elettriciCorrente nominale ininterrotta [Iu]
160 A
Parametri elettriciNota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W

Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439

Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
160 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Dati tecnici secondo ETIM 7.0

apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / sezionatore con fusibili (EC001040)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Interruttore di carico/sezionatore con/senza fusibile (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di sicurezza
no
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
corrente nominale permanente Iu
160 A
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
90 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
50 kA
resistenza a corrente di breve durata Icw
0 kA
adatto per fusibili
HPC00
numero di poli
4
con monitoraggio fusibili
no
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
ingresso del cavo
altri
dotato di connettori
adatto per fissaggio a terra
adatto per fissaggio frontale
no
adatto per installazione con sbarra collettrice
no
esecuzione dell’elemento di azionamento
altri
posizione dell'elemento di azionamento
davanti
azionamento a motore opzionale
no
azionamento a motore integrato
no
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
no
grado di protezione (IP), lato frontale
IP00

Dimensioni

1150DIM-92