Dodavatelský program

Sortiment
Odpínače s pojistkou
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
QSA
Funkce STOP
voliteně
Poznámky
Vhodný pro válcové pojistky DIN (s nožovými kontakty)
Informace k rozsahu dodávky
Pomocný kontakt lze namontovat dodatečně.
Počet pólů
3P + N (spínané)
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
Stupeň krytí
IP00
IP20 s krytem svorek
Provedení
Zadní montáž
000Z429
Značka zapojení
115S262
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
160 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
pojistka
NH000/NH00 Typová velikost

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Odpojovač v souladu s normou ČSN EN 60947-6
Certifikace
CE, RoHs
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-30 - +80 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
6 kV
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
3P + N (spínané)
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
690 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
160 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
160 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Fuse switch disconnector (EC001040)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový spínac/výkonový odpínac s/bez pojistkou/ky (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013])
Version as main switch
Yes
Version as safety switch
No
Max. rated operation voltage Ue AC
690 V
Rated permanent current Iu
160 A
Rated operation power at AC-23, 400 V
90 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
50 kA
Rated short-time withstand current lcw
0 kA
Suitable for fuses
NH00
Number of poles
4
With error protection
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Cable entry
Other
Equipped with connectors
Yes
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for busbar mounting
No
Type of control element
Other
Position control element
Front side
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Version as emergency stop installation
No
Degree of protection (IP), front side
IP00

Rozměry

1150DIM-92