Leveringsprogram
Grunnfunksjon
Tilkoblingssett
Monteringssett
Bolttilkobling M8 x 20
Bolttilkobling M8 x 20
kan brukes for
DMVS160N...
DMV250N…
DMV250N…
Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439
Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
0 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+50 °C
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
Ikke relevant.
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
Tekniske data etter ETIM 7.0
Startapparater (EG000017) / Tilbehør for lavspening brytersystemer (EC002498)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Component for low-voltage switch technology (accessories) (ecl@ss10.0.1-27-37-13-92 [AKN570013])
Type tilbehør/reservedel
Koblingsteknikk
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center