1314112 DCM-40/1-SK+FM
Rozłącznik izolacyjny, DCM, 40 A, 3P + N (stałe), Funkcja zatrzymania opcjonalnie, bez rękojeści i przedłużacza osi napędu, Przyłącze tylne; do przyłącza przedniego →1314344
Rozłącznik izolacyjny, Asortyment: Rozłącznik izolacyjny, Wyłącznik główny, Przełączniki serwisowe, Identyfikator typu: DCM, Funkcja zatrzymania: opcjonalnie, bez rękojeści i przedłużacza osi napędu, Wskazówka: Przyłącze tylne; do przyłącza przedniego →1314344, 3-biegunowe + N (bezpośrednio), Stopień ochrony: IP20, Wykonanie: budowa, Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 20 kW, Pomiarowy prąd stały: Iu = 40 A, Normy i przepisy: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Program dostaw
Asortyment
Rozłącznik izolacyjny
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Wyłącznik główny
Przełączniki serwisowe
Identyfikator typu
DCM
Funkcja zatrzymania
opcjonalnie
bez rękojeści i przedłużacza osi napędu
Wskazówka
Przyłącze tylne; do przyłącza przedniego →1314344
Liczba biegunów
3P + N (stałe)
Obwód pomocniczy
Stopień ochrony
IP20
Wykonanie
budowa
Moc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
20 kW
Pomiarowy prąd stały [Iu]
40 A
Wskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
Dane Techniczne
Dane ogólne
Normy i przepisy
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Rozłącznik izolacyjny zgodny z IEC/EN 60947-3
Certyfikacje
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Temperatura otoczeniaPraca [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura otoczeniaPrzechowywanie [ϑ]
-30 - +80 °C
Kategoria przepięciowa / stopień zanieczyszczenia
III/3
Odporność na udar napięciowy [Uimp]
6 kV
Znamionowe napięcie izolacji [Ui]
690 V
Położenie montażowe
dowolne, zgodne z wymaganiami
Styki
Wielkości mechaniczneLiczba biegunów
3P + N (stałe)
Parametry elektryczneZnamionowe napięcie pracy [Ue]
415 V AC
Parametry elektrycznePomiarowy prąd stały [Iu]
40 A
Parametry elektryczneWskazówki dotyczące pomiarowego prądu stałego Iu
Pomiarowy prąd stały Iu podawany jest przy maks. przekroju.
odporność na zwarciabezpiecznik topikowy
50
odporność na zwarciaWarunkowy prąd zwarcia [Iq]
50 kA
odporność na zwarciaprąd wyłączeniowy
7 kA
odporność na zwarciamaks. energia przepustowa
12 kA²s
Pomiarowa wytrzymałość na prąd zwarciowy (prąd 1 sek.) [Icw]
1000 Aeff
Wskazówka dotycząca pomiarowej wytrzymałości na prąd zwarciowy Icw
prąd 1 sekundowy
Obliczeniowa zwarciowa zdolność włączania [Icm]
2.2 kAeff
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
3 W
Zdolność łączeniowa
Zdolność wyłączenia prądu znamionowego cos ϕ zgodnie z IEC 60947-3400/415 V
320 A
Bezpieczne odłączanie zgodnie z EN 61140strata cieplna na każdy tor prądowy przy le
3 W
Trwałość, mechaniczna [cykle łączenia]
10000
Napięcie przemienneAC-21AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
40 A
Napięcie przemienneAC-22AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
40 A
Napięcie przemienneAC-23AZnamionowy prąd pracy łącznika mocy400 V 415 V [Ie]
40 A
Napięcie przemienneAC-23AMoc namionowa AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
20 kW
Przekrój doprowadzeń
przewód pojedynczy
2,5 - 16 mm2
drobnożyłowe z końcówkami żył wg DIN 46228Linka z tulejką
1,5 - 25 mm2
Odcinek przewodu bez izolacji
14 mm
moment dokręcania śruby połączeniowej
2 Nm
Parametry bezpieczeństwa technicznego
Wskazówki
B10d Wartości zgodnie z EN ISO 13849-1, tabela C1
Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439
Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji
Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy [In]
40 A
Strata mocy na biegun, w zależności od prądu [Pvid]
3 W
Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu [Pvid]
0 W
Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu [Pvs]
0 W
Zdolność oddawania straty mocy [Pve]
0 W
Robocza temperatura otoczenia min.
-25 °C
Robocza temperatura otoczenia maks.
+55 °C
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
Oszacowanie nagrzania należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Eator dostarczy danych na temat straty mocy aparatów.
10.11 Odporność na zwarcia
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Przestrzegać wytycznych odnośnie aparatów łączeniowych.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnienie wymagań w aparacie jest jednoznaczne z przestrzeganiem instrukcji montażu (IL).
Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Rozdzielnice niskonapięciowe / Rozłącznik, odłącznik obciążenia, przełącznik sterujący / Kompaktowy odłącznik obciążenia (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Nie
Version as maintenance-/service switch
Nie
Version as safety switch
Nie
Version as emergency stop installation
Nie
Version as reversing switch
Nie
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
415
Rated operating voltage
415 - 415
Rated permanent current Iu
40
Rated permanent current at AC-23, 400 V
40
Rated permanent current at AC-21, 400 V
40
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
0
Rated short-time withstand current lcw
1
Rated operation power at AC-23, 400 V
20
Switching power at 400 V
20
Conditioned rated short-circuit current Iq
0
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Motor drive optional
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Voltage release optional
Nie
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Do montażu na płycie
Tak
Suitable for front mounting 4-hole
Nie
Suitable for front mounting centre
Nie
Suitable for distribution board installation
Tak
Suitable for intermediate mounting
Nie
Colour control element
Inne
Type of control element
Inne
Z mechanizmem ryglującym
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Degree of protection (IP), front side
IP20
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
UK
Pliki EDZ
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center