Программа поставок

Ассортимент
Силовые разъединители
Главные выключатели
Сервисные выключатели
Идентификатор типа
DCM
с черной поворотной ручкой и валом привода
Количество полюсов
4-полюсн.
Цепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
0 Размыкающие контакты
Примечание
1 навесной замок, ∅ 5 мм
Возможность блокировки
запираемый в положении 0
Класс защиты
IP20
Конструктивное исполнение
Монтаж на поверхность
000Z428
графические условные обозначения
1150SWI-38
Расчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]
400 В [P]
20 кВт
измеренный ток длительной нагрузки [Iu]
40 A
Указания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
Техника присоединения
Вертикальное подключение

Технические характеристики

Общая информация
Стандарты и предписания
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Силовые разъединители согласно IEC/EN 60947-3
Сертификация
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Температура окружающей средыЭксплуатация [ϑ]
-25 - +55 °C
Температура окружающей средыХранение [ϑ]
-30 - +80 °C
Категория перенапряжения / степень загрязнения
III/3
Номинальная устойчивость к импульсу [Uimp]
6 кВ
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции [Ui]
690 В
установочное положение
любая
Контакты
Механические размерыКоличество полюсов
4-полюсн.
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Замыкающие контакты
Механические размерыЦепи вспомогательного тока
0 Размыкающие контакты
электрические параметрыНоминальное напряжение [Ue]
415 В перем. тока
электрические параметрыизмеренный ток длительной нагрузки [Iu]
40 A
электрические параметрыУказания по измеренному току длительной нагрузки Iu
Измеренный ток длительной нагрузки Iu указан при максимальном поперечном сечении.
стойкость к коротким замыканиямПредохранитель
50
стойкость к коротким замыканиямУсловный ток короткого замыкания [Iq]
50 кА
стойкость к коротким замыканиямток отключения
7 кА
стойкость к коротким замыканияммакс. пропускаемая энергия
12 kA²s
Номинальная устойчивость к токовым нагрузкам при коротком замыкании (1 с ток) [Icw]
1000 Aeff
Примечание по поводу измеренной кратковременной устойчивости к токовым нагрузкам Icw
1-секундный ток
Расчетный ток короткого замыкания при включении [Icm]
2.2 kAeff
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
3 W
Коммутационная способность
Расчетная разрывная способность cos ϕ согласно IEC 60947-3400/415 В
320 A
Безопасное разъединение согласно EN 61140Электрические тепловые потери на контакт при Ie
3 W
Механический срок службы [Переключения]
10000
Переменное напряжение AC-21AРасчетный рабочий ток силового выключателя400 B 415 B [Ie]
40 A
Переменное напряжение AC-22AРасчетный рабочий ток силового выключателя400 B 415 B [Ie]
40 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетный рабочий ток силового выключателя400 B 415 B [Ie]
40 A
Переменное напряжение AC-23AРасчетная эксплуатационная мощность AC-23A, 50 - 60 Гц [P]400 B 415 B [P]
20 кВт
Поперечные сечения соединения
одножильный
2,5 - 16 мм2
тонкопроволочный с оконечной муфтой согласно DIN 46228тонкопроволочный
1,5 - 25 мм2
Длина зачистки
14 мм
Момент затяжки соединительного винта
2 Нм
Параметры техники безопасности
указания
Значения B10d в соответствии с EN ISO 13849-1, таблица C1

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции
Номинальный ток для указания потери мощности [In]
40 A
Потеря мощности на полюс, в зависимости от тока [Pvid]
3 W
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
Расчёт параметров нагрева находится в сфере ответственности компании, монтирующей распределительные устройства. Компания Eaton указывает данные по потере мощности устройств.
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Электротехника, электроника, системы автоматизации / Низковольтная коммутационная техника / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
415 V
Rated operating voltage
415 - 415 V
Rated permanent current Iu
40 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
40 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
1 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Switching power at 400 V
20 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
4
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
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Black
Type of control element
Toggle
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other

Размеры

1150DIM-42