Dodavatelský program

Sortiment
Odpínač
Hlavní vypínač
Přepínač údržby
Označení typu
DCM
s černou otočnou pákou a prodlužovací osou
Počet pólů
4pólové
Pomocné kontakty
0 zapínací kontakt
0 V = vypínací kontakt
poznámka
1 visací zámek, ∅ 5 mm
Možnost uzamčení
Uzamykatelný v poloze 0
Stupeň krytí
IP20
Provedení
Povrchová montáž
000Z428
Značka zapojení
1150SWI-38
Výkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
20 kW
Jmenovitý trvalý proud [Iu]
40 A
Poznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Způsob připojení
Vertikální připojení

Technická data

Všeobecně
Normy a ustanovení
ČSN EN 60947, VDE 0660, ČSN EN 60204
Vypínače podle normy ČSN EN 60947-3
Certifikace
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Okolní teplotaProvoz [ϑ]
-25 - +55 °C
Okolní teplotaSkladování [ϑ]
-30 - +80 °C
Přepěťová kategorie/stupeň znečištění
III/3
Jmenovitá pevnost proti napěťovým rázům [Uimp]
6 kV
Jmenovité izolační napětí [Ui]
690 V
Poloha při montáži
libovolná
Kontakty
Mechanické proměnnéPočet pólů
4pólové
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 zapínací kontakt
Mechanické proměnnéPomocné kontakty
0 V = vypínací kontakt
Elektrická charakteristikaJmenovité provozní napětí [Ue]
415 V AC
Elektrická charakteristikaJmenovitý trvalý proud [Iu]
40 A
Elektrická charakteristikaPoznámka k jmenovitému trvalému proudu Iu
Jmenovitý trvalý proud Iu je uveden pro max. průřez.
Jmenovitý zkratový výkonpojistka
50
Jmenovitý zkratový výkonPodmíněný zkratový proud [Iq]
50 kA
Jmenovitý zkratový výkonVypínací proud
7 kA
Jmenovitý zkratový výkonmax. propustná energie
12 kA²s
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (proud 1-s) [Icw]
1000 Aeff
Poznámka k jmenovitému krátkodobém výdržnému proudu Icw
proud 1 sekunda
Jmenovitá zkratová spínací schopnost [Icm]
2.2 kAeff
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3 W
Spínací výkon
Jmenovitý vypínací výkon cos ϕ podle ČSN EN 60947-3400/415 V
320 A
Bezpečná izolace podle ČSN EN 61140Tepelná proudová ztráta na jednu proudovou dráhu při Ie
3 W
Životnost, mechanická [Spínací cykly]
10000
AC AC-21APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-22APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-23APřepínač jmenovitého pracovního proudu400 V 415 V [Ie]
40 A
AC AC-23AVýkon motoru AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
20 kW
Svorkové výkony
Jednožilový
2,5 - 16 mm2
Pružné, s dutinkami podle DIN 46228s jemnými drátky
1,5 - 25 mm2
Délka odizolování
14 mm
Kroutící moment připojovacího šroubu
2 Nm
Technické bezpečnostní parametry:
Poznámky
B10d hodnoty podle EN ISO 13849-1, Tabulka C1

Ověření návrhu podle ČSN EN 61439

Technické údaje pro ověření konstrukce
Jmenovitý proud k údaji ztrátového výkonu [In]
40 A
Ztrátový výkon na jeden pól, v závislosti na proudu [Pvid]
3 W
Ztrátový výkon přístroje, v závislosti na proudu [Pvid]
0 W
Ztrátový výkon statický, nezávislý na proudu [Pvs]
0 W
Přenosová rychlost ztrátového výkonu [Pve]
0 W
Provozní teplota okolí min.
-25 °C
Provozní teplota okolí max.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Switch disconnector (EC000216)
Elektrotechnika, automatizacní technika a technika rízení procesu / Nízkonapetová spínací technika / Výkonový spínac, výkonový odpínac, ovládací spínac / Výkonový odpínac kompaktní (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Version as main switch
Yes
Version as maintenance-/service switch
Yes
Version as safety switch
No
Version as emergency stop installation
No
Version as reversing switch
No
Number of switches
1
Max. rated operation voltage Ue AC
415 V
Rated operating voltage
415 - 415 V
Rated permanent current Iu
40 A
Rated permanent current at AC-23, 400 V
40 A
Rated permanent current at AC-21, 400 V
40 A
Rated operation power at AC-3, 400 V
0 kW
Rated short-time withstand current lcw
1 kA
Rated operation power at AC-23, 400 V
0 kW
Switching power at 400 V
20 kW
Conditioned rated short-circuit current Iq
0 kA
Number of poles
4
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
0
Number of auxiliary contacts as normally open contact
0
Number of auxiliary contacts as change-over contact
0
Motor drive optional
No
Motor drive integrated
No
Voltage release optional
No
Device construction
Built-in device fixed built-in technique
Suitable for ground mounting
Yes
Suitable for front mounting 4-hole
No
Suitable for front mounting centre
No
Suitable for distribution board installation
Yes
Suitable for intermediate mounting
No
Colour control element
Black
Type of control element
Toggle
Interlockable
No
Type of electrical connection of main circuit
Screw connection
Degree of protection (IP), front side
IP20
Degree of protection (NEMA)
Other

Rozměry

1150DIM-42