1314057 DMM-40/4
Lastscheider, DMM, 40 A, 4-polig, met zwarte draaigreep en aandrijfas, verticale aansluiting
Lastscheider, Assortiment: Lastscheider, Hoofdschakelaar, Werkschakelaars, Typekenner: DMM, met zwarte draaigreep en aandrijfas, Informatie over de uitlevering: Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar., 4-polig, Aanwijzingen: 1 hangslot, 5 mm, Afsluitbaarheid: Afsluitbaar in 0-stand, beschermingsgraad: IP20, Bouwvorm: Opbouw, Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, nominale continu stroom: Iu = 40 A, Aansluittechniek: verticale aansluiting, normen en bepalingen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Leveringsprogramma
Assortiment
Lastscheider
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Hoofdschakelaar
Werkschakelaars
Typekenner
DMM
met zwarte draaigreep en aandrijfas
Informatie over de uitlevering
Hulpschakelaarcontact naderhand monteerbaar.
Aantal polen
4-polig
hulpstroombanen
Aanwijzingen
1 hangslot, ∅ 5 mm
Afsluitbaarheid
Afsluitbaar in 0-stand
beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Opbouw
Nom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
22 kW
nominale continu stroom [Iu]
40 A
Opmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
Aansluittechniek
verticale aansluiting
Technische gegevens
Algemeen
normen en bepalingen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Lastscheider conform IEC/EN 60947-3
Certificeringen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
omgevingstemperatuurBedrijf [ϑ]
-25 - +55 °C
omgevingstemperatuurOpslag [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad
III/3
Nom. stootspanningsvastheid [Uimp]
6 kV
nom. isolatiespanning [Ui]
1000 V
inbouwpositie
willekeurig
Stroombanen
Mechanische specificatiesAantal polen
4-polig
elektrische specificatiesnominale bedrijfsspanning [Ue
]
690 V AC
elektrische specificatiesnominale continu stroom [Iu]
40 A
elektrische specificatiesOpmerking betreffende nominale continu stroom Iu
De nominale continu stroom Iu is bij max. doorsnede gegeven.
kortsluitvastheidSmeltzekering
80/50
kortsluitvastheidVoorwaardelijke kortsluitstroom [Iq]
In = 80: 50
In = 50: 100 kA
In = 50: 100 kA
kortsluitvastheidUitschakelstroom
In = 80: 9,7
In = 50: 9,6 kA
In = 50: 9,6 kA
kortsluitvastheidmax. doorlaatenergie
In = 80: 44
In = 50: 10 kA²s
In = 50: 10 kA²s
nom. piekstroom (1-s-stroom) [Icw
]
1000 Aeff
Opmerking betreffende nominale piekstroom Icw
1 seconde stroom
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.5 W
Schakelvermogen
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3400/415 V
320 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3500 V
264 A
nominale bedrijfskortsluitafschakelvermogen cos ϕ conform IEC 60947-3690 V
200 A
Zekere scheiding conform EN 61140stroomwarmteverlies per stroombaan bij Ie
4 W
levensduur, mechanisch [Schakelingen]
8500
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-21ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-22ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar400 V415 V [Ie
]
40 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 500 V [Ie
]
33 A
wisselspanning AC-23ANominale bedrijfsstroom lastschakelaar 690 V [Ie
]
25 A
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
wisselspanning AC-23ANom. vermogen AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Aansluitdiameters
Eenaderig
2,5 - 16 mm2
Soepel met adereindhuls conform DIN 46228flexible
1,5 - 25 mm2
Isolatielengte
14 mm
Aandraaimoment aansluitschroef
2 Nm
Veiligheidstechnische gegevens
aanwijzingen
B10d waarden conform EN ISO 13849-1, tabel C1
Ontwerpverificatie conform IEC/EN 61439
Technische gegevens ontwerpverificatie
Nominale bedrijfsstroom voor specificatie verliesvermogen [In]
40 A
Verliesvermogen per pool, stroomafhankelijk [Pvid]
0.5 W
Verliesvermogen van het bedrijfsmiddel, stroomafhankelijk [Pvid]
0 W
Verliesvermogen statisch, stroomonafhankelijk [Pvs]
0 W
Vermogensverliesafgiftecapaciteit [Pve]
0 W
Bedrijfsomgevingstemperatuur min.
-25 °C
Bedrijfsomgevingstemperatuur max.
+55 °C
Typebeproeving IEC/EN 61439
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.1 Warmtebestendigheid van omhulling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.2 Bestendigheid van kunststoffen tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.3.3 Bestendigheid van kunststoffen tegen buitengewone warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.4 Bestendigheid tegen UV-straling
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.5 Optillen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.6 Slagtest
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.2 sterkte van materialen en delen10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van omhullingen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.4 Lucht- en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Beveiliging tegen elektrische schokken
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.6 Inbouw van bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing omdat de volledige schakelinstallatie moet worden beoordeeld.
10.7 Interne stroomcircuits en verbindingen
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.8 Aansluitingen van extern ingevoerde aders
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.2 Bedrijfsfrequente stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.3 Stootspanningsvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.9 Isolationseigenschaften10.9.4 Beproeving van omhullingen van kunststof
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie.
10.10 Opwarming
Verwarmingsberekening is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. Eaton levert de gegevens over vermogensverlies van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.12 EMC
Is de verantwoording van de bouwer van de schakelinstallatie. De specificaties van de schakelapparaten moeten worden aangehouden.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
Technische gegevens ETIM 8.0
Laagspanning schakelapparaten (EG000017) / Lastscheider (EC000216)
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Lastschakelaar, lastscheidingsschakelaar, besturingsschakelaar / Lastscheidingsschakelaar, compact (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Uitvoering als hoofdschakelaar
Ja
Uitvoering als werkschakelaar
Ja
Uitvoering als veiligheidsschakelaar
Nee
Uitvoering als noodstopinrichting
Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar
Nee
Aantal schakelaars
1
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC
690 V
Bedrijfsspanning (meetspanning)
690 - 690 V
Nom. continustroom Iu
40 A
Nom. continustroom, AC-23, 400 V
40 A
Nom. continustroom, AC-21, 400 V
40 A
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw
1 kA
Nom. vermogen, AC-23, 400 V
22 kW
Schakelvermogen bij 400 V
0 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq
100 kA
Aantal polen
4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Aantal hulpcontacten als maakcontact
0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
0
Motoraandrijving optioneel
Nee
Motoraandrijving geïntegreerd
Nee
Uitschakelspoel optioneel
Nee
Apparaatbouwvorm
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor bodemmontage
Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats
Nee
Geschikt voor frontmontage centraal
Nee
Geschikt voor verdelerinbouw
Ja
Geschikt voor tussenbouw
Nee
Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering van het bedieningselement
Korte draaigreep
Vergrendelbaar
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad frontzijde (IP)
IP20
Beschermingsgraad (NEMA)
Overig
edz-bestanden
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center