Leveringsprogram

Sortiment
Skillebryter
Hovedbryter
Vedlikeholdsbryter
Typeidentifikator
DMM
med svart vrigrep og drivaksel
Informasjon om utstyr som leveres
hjelpekontakt monteres av bruker.
Poltall
4-polet
Hjelpestrømbaner
0 N/O
0 N/C
Merknader
1 hengelås, ∅ 5 mm
Låsbarhet
kan låses i 0-stilling
Kapslingsklasse
IP20
Byggeform
oppbygging
000Z428
Koblingssymboler
1150SWI-38
Motorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
22 kW
Kontinuerlig målestrøm [Iu]
40 A
Anvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
Tilkoblingsteknikk
Vertikal tilkobling

Tekniske data

Generelt
Standarder og bestemmelser
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Switch-disconnector according to IEC/EN 60947-3
Sertifiseringer
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
OmgivelsestemperaturDrift [ϑ]
-25 - +55 °C
OmgivelsestemperaturLagring [ϑ]
-30 - +80 °C
Overspenningskatergori/forurensningsgrad
III/3
Nominell spenningspulsmotstand [Uimp]
6 kV
Nominell isolasjonsspenning [Ui]
1000 V
Monteringsposisjon
etter ønske
Strømbaner
Mekaniske størrelserPoltall
4-polet
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/O
Mekaniske størrelserHjelpestrømbaner
0 N/C
elektriske parametereMåledriftsspenning [Ue]
690 V AC
elektriske parametereKontinuerlig målestrøm [Iu]
40 A
elektriske parametereAnvisninger for nominell konstantstrøm Iu
Den nominell konstantstrømmen Iu er angitt ved maks. tverrsnitt.
KortslutningsstyrkeSmeltesikring
80/50
KortslutningsstyrkeBetinget kortslutningsstrøm [Iq]
In = 80: 50
In = 50: 100 kA
KortslutningsstyrkeBrytestrøm
In = 80: 9,7
In = 50: 9,6 kA
Kortslutningsstyrkemaks. gjennomgangsenergi
In = 80: 44
In = 50: 10 kA²s
Motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm (1-s-strøm) [Icw]
1000 Aeff
Anvisninger for motstandsdyktighet mot korttidsmålestrøm Icw
1-sekund-strøm
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.5 W
Brytekapasitet
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3400/415 V
320 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3500 V
264 A
Beregnet avbruddskapasitet cos ϕ iht. IEC 60947-3690 V
200 A
Sikker frakobling etter EN 61140Strømvarmetap per strømbane ved Ie
4 W
Levetid, mekanisk [Bryteroperasjoner]
8500
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-21ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-22ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter400 V 415 V [Ie]
40 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter500 V [Ie]
33 A
Vekselspenning AC-23ANominell strøm lastbryter690 V [Ie]
25 A
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Vekselspenning AC-23AMotorspesifikasjoner AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Klemmekapasitet
entrådet
2.5 - 16 mm2
fintrådet med hylse etter DIN 46228fintrådet
1.5 - 25 mm2
Avisoleringslengde
14 mm
Tiltrekkingsmoment for klemmeskrue
2 Nm
Sikkerhetstekniske parametere
Merknader
B10d Verdier iht. EN ISO 13849-1, tabell C1

Data for konstruksjonsdokumentasjon iht. IEC/EN 61439

Tekniske data for konstruksjonsdokumentasjon
Nominell strøm for angivelse av tapseffekt [In]
40 A
Tapseffekt per pol, strømavhengig [Pvid]
0.5 W
Tapseffekt for driftsmiddelet, strømavhengig [Pvid]
0 W
Tapseffekt statisk, uavhengig av strøm [Pvs]
0 W
Avleveringskapasitet for tapseffekt [Pve]
0 W
Omgivelsestemperatur ved drift min.
-25 °C
Omgivelsestemperatur ved drift maks.
+55 °C
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
Low-voltage industrial components (EG000017) / Lastskillebryter (EC000216)
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Off-load switch, circuit breaker, control switch / Switch disconnector (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Utførelse som hovedbryter
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter
Nei
Utførelse som nødsstopp-innretning
Nei
Utført som vendebryter
Nei
Antall brytere
1
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC
690
Nominell driftsspenning
690 - 690
Nominell kontinuerlig strøm Iu
40
Beregnet vedvarende strøm ved AC-23, 400V
40
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V
40
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0
Nominell korttids-strømfasthet lcw
1
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V
22
Bryterkapasitet ved 400V
0
Betinget nominell kortslutningstrøm lq
100
Antall poler
4
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Motordrift som opsjon
Nei
Integrert motordrift
Nei
Spenningsutløser valgbar
Nei
Apparatkonstruksjon
Innbyggingsapparat, fastmontert
Egnet for gulvmontering
Ja
Egnet for frontmontering 4-hulls
Nei
Egnet for frontmontering senter
Nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler
Ja
Egnet for midlertidig montasje
Nei
Farge på kontrollelement
Svart
Utførelse av betjeningselement
Kort dreiegrep
Låsbar
Nei
Tilkoblingstype hovedstrømkrets
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre

Dimensjoner

1150DIM-43