1314057 DMM-40/4
Sezionatore di potenza, DMM, 40 A, a 4 poli, con maniglia rotativa nera e asse di azionamento, collegamento verticale
Sezionatore di potenza, Assortimento: sezionatore di potenza, Interruttori generali, Interruttori di manutenzione, Rilevatore tipo: DMM, con maniglia rotativa nera e asse di azionamento, Informazioni sull'entità della fornitura: Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente., a 4 poli, Nota: 1 lucchetto, 5 mm, Lucchettabilità: lucchettabile in posizione 0, Grado di protezione: IP20, Forma costruttiva: in custodia, Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 22 kW, Corrente nominale ininterrotta: Iu = 40 A, Tipi di collegamento: collegamento verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Programma di fornitura
Assortimento
sezionatore di potenza
Interruttori generali
Interruttori di manutenzione
Interruttori generali
Interruttori di manutenzione
Rilevatore tipo
DMM
con maniglia rotativa nera e asse di azionamento
Informazioni sull'entità della fornitura
Contatto ausiliario equipaggiabile successivamente.
Numero di poli
a 4 poli
Contatti ausiliari
Nota
1 lucchetto, ∅ 5 mm
Lucchettabilità
lucchettabile in posizione 0
Grado di protezione
IP20
Forma costruttiva
in custodia
Potenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
22 kW
Corrente nominale ininterrotta [Iu]
40 A
Nota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Tipi di collegamento
collegamento verticale
Dati tecnici
Generalità
Conformità alle norme
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Sezionatori di potenza secondo IEC/EN 60947-3
Certificazioni
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
Temperatura ambienteFunzionamento [ϑ]
-25 - +55 °C
Temperatura ambienteStoccaggio [ϑ]
-30 - +80 °C
Categoria di sovratensione/grado di inquinamento
III/3
Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
6 kV
Tensione nominale di isolamento [Ui]
1000 V
Posizione di montaggio
facoltativa
Contatti relè
Valori meccaniciNumero di poli
a 4 poli
Parametri elettriciTensione nominale di impiego [Ue]
690 V AC
Parametri elettriciCorrente nominale ininterrotta [Iu]
40 A
Parametri elettriciNota sulla corrente nominale ininterrotta Iu
La corrente nominale ininterrotta Iu è fornita con max. sezione trasversale.
Resistenza al corto circuitofusibile
80/50
Resistenza al corto circuitoCorrente di cortocircuito [Iq]
In = 80: 50
In = 50: 100 kA
In = 50: 100 kA
Resistenza al corto circuitocorrente di disinserzione
In = 80: 9,7
In = 50: 9,6 kA
In = 50: 9,6 kA
Resistenza al corto circuitomax. energia passante
In = 80: 44
In = 50: 10 kA²s
In = 50: 10 kA²s
Resistenza alla corrente di breve durata (Corrente 1-s) [Icw]
1000 Aeff
Nota sulla corrente nominale ammissibile di breve durata Icw
Corrente 1 secondo
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.5 W
Potere d'interruzione
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3400/415 V
320 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3500 V
264 A
Potere nominale d'interruzione cos ϕ a norma IEC 60947-3690 V
200 A
Sezionamento sicuro secondo EN 61140Perdite per effetto joule per contatto con Ie
4 W
Durata meccanica [Cicli]
8500
Tensione alternata AC-21ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza400 V 415 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-21ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza500 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-21ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza690 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-22ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza400 V 415 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-22ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza500 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-22ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza690 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza400 V 415 V [Ie]
40 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza500 V [Ie]
33 A
Tensione alternata AC-23ACorrente nominale d'impiego interruttori di potenza690 V [Ie]
25 A
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Tensione alternata AC-23APotenza nominale d'impiego AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Sezioni di collegamento
Rigido
2,5 - 16 mm2
Flessibile con puntalino secondo DIN 46228flessibile
1,5 - 25 mm2
Lunghezza di spelatura
14 mm
Coppia di serraggio vite di collegamento
2 Nm
Parametri tecnici di sicurezza
Note
B10d Valori secondo EN ISO 13849-1, tabella C1
Verifiche di progetto secondo IEC/EN 61439
Dati tecnici per verifiche di progetto
Corrente nominale d'impiego per i dati relativi alla dissipazione [In]
40 A
Dissipazione per polo, in funzione della corrente [Pvid]
0.5 W
Dissipazione dell'apparecchio, in funzione della corrente [Pvid]
0 W
Dissipazione statica, indipendente dalla corrente [Pvs]
0 W
Potere di dissipazione [Pve]
0 W
Temperatura ambiente di servizio min.
-25 °C
Temperatura ambiente di servizio max.
+55 °C
Verifiche di progetto IEC/EN 61439
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.1 Resistenza dell'involucro al calore
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.2 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.3.3 Resistenza dei materiali isolanti a livelli di calore straordinari
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.4 Resistenza all'irradiazione UV
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.6 Prova d'urto
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2 Idoneità di materiali e componenti10.2.7 Diciture
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione degli involucri
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Vie di dispersione aerea e superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione contro scosse elettriche
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Montaggio incassato di apparecchi
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Circuiti interni e collegamenti
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori introdotti dall'esterno
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.2 Rigidità dielettrica a frequenza di rete
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.3 Tensione di tenuta a impulso
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9 Caratteristiche d’isolamento10.9.4 Verifica di involucri in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del surriscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornisce i dati relativi alla dissipazione delle apparecchiature.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.12 EMC
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Rispettare i valori predefiniti delle apparecchiature.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
Dati tecnici secondo ETIM 8.0
apparecchi elettrici a bassa tensione (EG000017) / Sezionatore (EC000216)
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Tecnologia Di Commutazione A Bassa Tensione / Interruttore Di Carico, Sezionatore, Interruttore Di Comando / Sezionatore compatto (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
esecuzione come interruttore principale
sì
esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
sì
esecuzione come interruttore di sicurezza
no
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
no
esecuzione come invertitore
no
numero di interruttori
1
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
tensione d’esercizio nominale
690 - 690 V
corrente nominale permanente Iu
40 A
corrente nominale permanente a AC-23, 400V
40 A
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
40 A
potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
0 kW
resistenza a corrente di breve durata Icw
1 kA
potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V
22 kW
potenza di interruzione a 400 V
0 kW
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
numero di poli
4
numero di contatti ausiliari, contatti di riposo
0
numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura
0
numero di contatti ausiliari, invertitori
0
azionamento a motore opzionale
no
azionamento a motore integrato
no
sganciatore di tensione opzionale
no
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
adatto per fissaggio a pavimento
sì
adatto per fissaggio frontale a 4 fori
no
adatto per fissaggio frontale centrale
no
adatto per montaggio distributore
sì
adatto per costruzione intermedia
no
colore dell’elemento di azionamento
nero
Tipologia di azionamento
manopola corta
bloccabile
no
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a vite
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
tipo di protezione (NEMA)
altri
File EDZ
-
Eaton EMEA Download-Center - download data for this item
-
Eaton EMEA Download-Center