Lieferprogramm

Sortiment
Lasttrennschalter
Hauptschalter
Wartungsschalter
Typkenner
DMM
mit schwarzem Drehgriff und Antriebsachse
Information zum Lieferumfang
Hilfsschalterkontakt nachrüstbar.
Polzahl
4-polig
Hilfsstrombahnen
0 Schließer
0 Öffner
Hinweis
1 Bügelschloss, ∅ 5 mm
Abschließbarkeit
abschließbar in 0-Stellung
Schutzart
IP20
Bauform
Aufbau
000Z428
Schaltzeichen
1150SWI-38
Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]
400 V [P]
22 kW
Bemessungsdauerstrom [Iu]
40 A
Hinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
Anschlusstechnik
Vertikalanschluss

Technische Daten

Allgemeines
Normen und Bestimmungen
IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204
Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Zertifizierungen
CE, RoHs, KEMA, EAC, Lloyds
UmgebungstemperaturBetrieb [ϑ]
-25 - +55 °C
UmgebungstemperaturLagerung [ϑ]
-30 - +80 °C
Überspannungskategorie/Verschmutzungsgrad
III/3
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]
6 kV
Bemessungsisolationsspannung [Ui]
1000 V
Einbaulage
Nach Bedarf
Strombahnen
Mechanische GrößenPolzahl
4-polig
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
0 Schließer
Mechanische GrößenHilfsstrombahnen
0 Öffner
elektrische KenngrößenBemessungsbetriebsspannung [Ue]
690 V AC
elektrische KenngrößenBemessungsdauerstrom [Iu]
40 A
elektrische KenngrößenHinweis zum Bemessungsdauerstrom Iu
Der Bemessungsdauerstrom Iu ist bei max. Querschnitt angegeben.
KurzschlussfestigkeitSchmelzsicherung
80/50
KurzschlussfestigkeitBedingter Kurzschlussstrom [Iq]
In = 80: 50
In = 50: 100 kA
KurzschlussfestigkeitAbschaltstrom
In = 80: 9,7
In = 50: 9,6 kA
Kurzschlussfestigkeitmax. Durchlassenergie
In = 80: 44
In = 50: 10 kA²s
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1-s-Strom) [Icw]
1000 Aeff
Hinweis zur Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1-Sekunden-Strom
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.5 W
Schaltvermögen
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3400/415 V
320 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3500 V
264 A
Bemessungsausschaltvermögen cos ϕ nach IEC 60947-3690 V
200 A
Sichere Trennung nach EN 61140Stromwärmeverlust pro Strombahn bei Ie
4 W
Lebensdauer, mechanisch [Schaltspiele]
8500
Wechselspannung AC-21ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter400 V 415 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-21ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter500 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-21ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter690 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-22ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter400 V 415 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-22ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter500 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-22ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter690 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter400 V 415 V [Ie]
40 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter500 V [Ie]
33 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsstrom Lastschalter690 V [Ie]
25 A
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]400 V 415 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]500 V [P]
22 kW
Wechselspannung AC-23ABemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz [P]690 V [P]
22 kW
Anschlussquerschnitte
eindrähtig
2,5 - 16 mm2
feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228feindrähtig
1,5 - 25 mm2
Abisolierlänge
14 mm
Anzugsdrehmoment Anschlussschraube
2 Nm
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
40 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvid]
0.5 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig [Pvid]
0 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig [Pvs]
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen [Pve]
0 W
Min. Betriebsumgebungstemperatur
-25 °C
Max. Betriebsumgebungstemperatur
+55 °C
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
Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Lasttrennschalter (EC000216)
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Lastschalter, Lasttrennschalter, Steuerschalter / Lasttrennschalter (ecl@ss10.0.1-27-37-14-03 [AKF060013])
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
690 V
Bemessungsbetriebsspannung
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
0 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
22 kW
Schaltleistung bei 400 V
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
100 kA
Polzahl
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
sonstige

Abmessungen

1150DIM-43